(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

光 ガレージミラー角型400mm×300mmグレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

光 ガレージミラー角型400mm×300mmグレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,300円
税込単価
13,530円

【特長】・外観・景色を損なわないフレームグレータイプです・角度調節が自由です【...

詳細情報を確認する

  • ミラー形状:
    角型
  • 用途:
    屋内外両用
  • 詳細タイプ:
    ビス止め
  • サイズH(mm):
    300
  • サイズW(mm):
    400
  • 備考:
    像大きさ(曲面R):800
  • JANコード:
    4977720004662
  • トラスココード:
    113-4352
  • 材質:
    材質:ミラー:ガラス/枠:ポリプロピレン(PP)
  • 付属品:
    取付金具、取付ビス、アンカープラグ

型番

GMHG-431 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GMHG-431

1個

12,300( 13,530円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外観・景色を損なわないフレームグレータイプです
・角度調節が自由です
【商品仕様】
・屋内外の安全確認・防犯・事故の防止に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光 ガレージミラー角型400mm×300mmグレーの型番GMHG-431のページです。
型番GMHG-431に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

光 ガレージミラー角型400mm×300mmグレー

光 ガレージミラー角型400mm×300mmグレー

    ガレージミラー GMH(角型)

    ガレージミラー GMH(角型)

      簡易タイプ小型ミラー(屋外可)壁角

      簡易タイプ小型ミラー(屋外可)壁角

        角型ガレージミラー

        角型ガレージミラー

          セイフティ防犯ミラー

          セイフティ防犯ミラー

            ガレージミラー GM(角型/丸型)

            ガレージミラー GM(角型/丸型)

              防犯ミラーマグネットタイプ

              防犯ミラーマグネットタイプ

                どこでもミラー

                どこでもミラー

                  ガレージミラー GMT(粘着テープ取付タイプ)

                  ガレージミラー GMT(粘着テープ取付タイプ)

                    ドームミラー (ビス・チェーン止めタイプ)

                    ドームミラー (ビス・チェーン止めタイプ)

                      安全ミラースーパーオーバル (クリップタイプ)

                      安全ミラースーパーオーバル (クリップタイプ)

                        ガレージミラー GM(クリップ式)

                        ガレージミラー GM(クリップ式)

                          オーバルミラー(衝突防止・安全確認用)

                          オーバルミラー(衝突防止・安全確認用)

                            メーカー 日本緑十字社 ユニット ユニット カーボーイ コミー コミー トラスコ中山
                            通常価格 12,300円 5,280円 7,399円 5,775円 4,800円 2,598円 2,883円 1,720円 2,527円 79,625円 14,625円 5,052円 7,285円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目~  
                            ミラー形状 角型 角型 角型 角型 丸型 - 丸型 丸型 角型 丸型 丸型 丸型 丸型
                            用途 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 - - 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 室内専用 室内専用 屋内外両用 室内専用
                            詳細タイプ ビス止め - - - - - - - - - - - -
                            サイズH(mm) 300 - - - - - 148 - 281 - - 340 -
                            サイズW(mm) 400 - - - - - 148 - 196 - - 230 -

                            光 ガレージミラー角型400mm×300mmグレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました