(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

光 L型プロテクター1000mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

光 L型プロテクター1000mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,280円
税込単価
5,808円

【特長】・取り付け面とカバーが一体開閉式になっており、ビスの取り付けが容易で、...

詳細情報を確認する

型番

KLSPS-106 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KLSPS-106

1個

5,280( 5,808円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り付け面とカバーが一体開閉式になっており、ビスの取り付けが容易で、施工が早くなります
・取付け面が見えないすっきりデザインです
・駐車場・工場・倉庫などの柱やコーナー部分に使用し、衝撃・接触時の衝撃を和らげます
【商品仕様】
・運転者や作業者の注意喚起に
・取付け方法:ビス止め
・色:イエロー
・幅(mm):75
・厚さ(mm):16
・長さ(m):1.00
・取付方法:ビス止め
・材質:本体:エラストマー樹脂 キャップ:ポリ塩化ビニール(PVC)
・JANコード:4535395140186
・トラスココード:827-5696
・質量:1.5kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光 L型プロテクター1000mmの型番KLSPS-106のページです。
型番KLSPS-106に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

光 L型プロテクター1000mm

光 L型プロテクター1000mm

    タイヤストッパー

    タイヤストッパー

      ボーダークッション

      ボーダークッション

        125x1000x93mm トラコーナーガード

        125x1000x93mm トラコーナーガード

          安心クッション 丸型トラ柄

          安心クッション 丸型トラ柄

            枠養生材 キャッチカバー

            枠養生材 キャッチカバー

              光 トラ柄スポンジプロテクター

              光 トラ柄スポンジプロテクター

                ワニ印 柱養生材 まんまるガード S ピンク 長さ1.7m 40本入り

                ワニ印 柱養生材 まんまるガード S ピンク 長さ1.7m 40本入り

                  MF コーナーガードST(S) イエロー

                  MF コーナーガードST(S) イエロー

                    パーキングストップ カーストッパー

                    パーキングストップ カーストッパー

                      コーナー用ガードパッド

                      コーナー用ガードパッド

                        カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

                        カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

                          ラバーストッパー

                          ラバーストッパー

                            メーカー スリーエッチ エムエフ エスコ トラスコ中山 日大工業 日大工業 エムエフ CHECKERS 日本緑十字社 カーボーイ ワコーパレット
                            通常価格 5,280円 1,814円 1,060円 5,620円 1,509円 18,174円 1,828円 17,859円 707円 22,294円 6,875円 770円 5,580円
                            通常出荷日 1日目   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   2日目   5日目   1日目   1日目   1日目~   2日目  

                            光 L型プロテクター1000mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました