(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナカオ トラックライム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナカオ トラックライム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
105,504円
税込単価
116,054円

【特長】・トラックの荷台へ安全に昇降できます【商品仕様】・1t-4tまでのトラ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

REG-M

1個

105,504( 116,054円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラックの荷台へ安全に昇降できます
【商品仕様】
・1t-4tまでのトラックの荷台への昇降
・脚伸縮機能付き
・両側手摺付
・脚部伸縮ピッチ:20mm
・脚部最大伸縮幅:348mm
・最大使用質量(kg):150
・設置高さ(mm):1016-1447
・段数(段):5
・天板寸法(mm):300X400
・材質:アルミ
・JANコード:4984842507964
・トラスココード:114-5992
・質量:15kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナカオ トラックライムの型番REG-Mのページです。
型番REG-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナカオ トラックライム

ナカオ トラックライム

    トラック昇降ステップ

    トラック昇降ステップ

      ワコー トラック昇降ステップ トラックステップ

      ワコー トラック昇降ステップ トラックステップ

        トラック昇降はしご"楽トラ"

        トラック昇降はしご"楽トラ"

          ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×107.5H×2850L

          ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×107.5H×2850L

            ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×107.5H×2100L

            ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×107.5H×2100L

              ACT PXブリッジ(アングルフック) PX30-300-40

              ACT PXブリッジ(アングルフック) PX30-300-40

                ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×125H×3000L

                ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×125H×3000L

                  トラック昇降タラップ"登楽王"

                  トラック昇降タラップ"登楽王"

                    CV昇工具

                    CV昇工具

                      ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×105H×3000L

                      ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×105H×3000L

                        ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×115H×3000L

                        ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×115H×3000L

                          ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×125H×3600L

                          ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×125H×3600L

                            メーカー ナカオ ピカコーポレイション ワコーパレット アルインコ アクト アクト アクト アクト アルインコ KEIAI(敬相) アクト アクト アクト
                            通常価格 105,504円 69,814円 55,803円 38,750円 184,673円 177,939円 188,289円 284,848円 100,625円 59,214円 163,726円 257,107円 301,052円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   15日目   5日目   15日目   4日目   4日目   5日目   4日目   15日目  
                            商品タイプ 伸縮はしご 伸縮はしご 伸縮はしご 伸縮はしご - - - - - 1連はしご - - -
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - - - - - 規格無し - - -
                            最大使用質量(kg) 150 150 100 100 - - - - - 100 - - -

                            ナカオ トラックライムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました