(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3連伸縮はしご レン太 アウトリガー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3連伸縮はしご レン太 アウトリガー付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
131,942円 ~ 155,955円
税込価格
145,136円 ~ 171,551円

【特長】・インサイド方式の3連ハシゴなので軽量、コンパクトです・ロープは循環式...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    3連はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    130
  • 伸縮前全長(m):
    6~
  • 詳細タイプ:
    伸縮
  • 正面有効幅(mm):
    340(上はしご)、350(中はしご)、360(下はしご)
  • 踏ざん間隔(mm):
    329
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    28(上・中はしご)35(下はしご)
  • 材質:
    アルミ
  • 仕様:
    アウトリガー付

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
伸縮後全長(m)
JANコード
トラスココード
全長(m)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7~7.9
4984842101810
114-0999
6.91~7.05
20.3

1個

131,942( 145,136円 )

3日目

  • 注文停止中
8~8.9
4984842101827
114-1001
7.9~8.04
21.96

1個

146,574( 161,231円 )

-

  • 注文停止中
9~9.9
4984842101834
114-1003
8.88~9.02
23.62

1個

155,955( 171,551円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インサイド方式の3連ハシゴなので軽量、コンパクトです
・ロープは循環式でたるみがありません
・アウトリガー内蔵式
【用途】
・屋外高所作業
・屋根への昇降

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3連伸縮はしご レン太 アウトリガー付

3連伸縮はしご レン太 アウトリガー付

    3連伸縮はしご レン太

    3連伸縮はしご レン太

      3連伸縮ハシゴ レン太 アウトリガー 屋根上セット付

      3連伸縮ハシゴ レン太 アウトリガー 屋根上セット付

        ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

        ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

          二連伸縮はしご「ピッチ」 FUシリーズ

          二連伸縮はしご「ピッチ」 FUシリーズ

            サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg

            サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg

              ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

              ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

                メーカー ナカオ ナカオ ナカオ ピカコーポレイション アズワン アルインコ ピカコーポレイション
                通常価格 131,942円 97,953円 150,708円 71,268円 99,690円 197,126円 70,126円
                通常出荷日 3日目~   4日目~   6日目~   1日目   10日目   4日目   9日目  
                商品タイプ 3連はしご 3連はしご 3連はしご 2連はしご 2連はしご 3連はしご 1連はしご
                規格 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し その他規格 その他規格
                最大使用質量(kg) 130 130 130 130 100 100 100
                伸縮前全長(m) 6~ - 6~ - - - -
                詳細タイプ 伸縮 - 伸縮 - - - -

                3連伸縮はしご レン太 アウトリガー付のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました