(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アトム 下履き手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アトム 下履き手袋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
300円
税込単価
330円

【特長】・薄くて手になじむ綿100%の下履き手袋です【商品仕様】・各種作業手袋...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

アトム 下履き手袋 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2030

10個

300( 330円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄くて手になじむ綿100%の下履き手袋です
【商品仕様】
・各種作業手袋の下履きに
・13ゲージ
・左右兼用
・全長(mm):255
・幅(mm):82
・材質:綿100%
・JANコード:4970181080855
・トラスココード:862-1465
・質量:25g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アトム 下履き手袋の型番2030のページです。
型番2030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アトム 下履き手袋

アトム 下履き手袋

    川西 ピッタリ倶楽部ノンコート Lサイズ (10双入)

    川西 ピッタリ倶楽部ノンコート Lサイズ (10双入)

      ショーワ 手肌をいたわる手袋

      ショーワ 手肌をいたわる手袋

        デオセル消臭のびのびインナー手袋

        デオセル消臭のびのびインナー手袋

          フィットロング手袋(20枚入) B0615

          フィットロング手袋(20枚入) B0615

            ポリエステル手袋 (ノンコート) NPU-132 10双入

            ポリエステル手袋 (ノンコート) NPU-132 10双入

              B0620 EXフィット手袋

              B0620 EXフィット手袋

                インナー手袋インナーピタハンド (10双入)

                インナー手袋インナーピタハンド (10双入)

                  長繊維下履き手袋 (10双入)

                  長繊維下履き手袋 (10双入)

                    下ばき手袋(20枚入) No.830 ホワイト

                    下ばき手袋(20枚入) No.830 ホワイト

                      インナー手袋 クリーンニット (5双入)

                      インナー手袋 クリーンニット (5双入)

                        指切インナー手袋ピッタリ倶楽部

                        指切インナー手袋ピッタリ倶楽部

                          インナー手袋 20枚入

                          インナー手袋 20枚入

                            メーカー アトム(安全・保護用品) 川西工業 ショーワグローブ 福徳産業 ショーワグローブ ミドリ安全 ショーワグローブ おたふく手袋 東和コーポレーション(トワロン) ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) 川西工業 ショーワグローブ
                            通常価格 300円 1,672円 460円 392円 2,834円 965円 2,537円 880円 1,999円 1,776円 1,593円 1,366円 2,332円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   5日目   1日目   1日目   9日目   1日目  

                            アトム 下履き手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました