(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

13GケブラーSD シリコン 耐切創手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HG-154-L
13GケブラーSD シリコン 耐切創手袋 アトム 13GケブラーSD シリコン L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,085円
税込単価
1,194円

【特長】・耐切創性に加え、フィット感、薄さ、軽さ、低発塵も追求された手袋・すべ...

詳細情報を確認する

型番

HG-154-L 解除

Loading...

製品特長・仕様

13GケブラーSD シリコン 耐切創手袋 製品特長・仕様
商品情報を表示

HG-154-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
全長(cm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-154-L

4970181096153
864-1116
75
手袋:ケブラー長繊維60%、ウーリーナイロン33%、すべり止め:シリコン樹脂
227
95

1個

1,085( 1,194円 )

25日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐切創性に加え、フィット感、薄さ、軽さ、低発塵も追求された手袋
・すべり止め跡が残りにくいシリコン樹脂を使用
・クリーンな環境が求められる組み立て・精密作業
・カットLV3

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

13GケブラーSD シリコン 耐切創手袋の型番HG-154-Lのページです。
型番HG-154-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

13GケブラーSD シリコン 耐切創手袋

13GケブラーSD シリコン 耐切創手袋

    アトム 13GケブラーSD ニトリルコート L

    アトム 13GケブラーSD ニトリルコート L

      アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート L

      アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート L

        耐切創手袋 13G ケブラー SD-SUS すべり止めPVC

        耐切創手袋 13G ケブラー SD-SUS すべり止めPVC

          アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート M

          アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート M

            7Gケブラー 60% 耐切創手袋

            7Gケブラー 60% 耐切創手袋

              ケブラー編手袋 7G

              ケブラー編手袋 7G

                赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-ロング

                赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-ロング

                  耐切創手袋 スペクトラ 15ゲージ

                  耐切創手袋 スペクトラ 15ゲージ

                    ケブラー編手袋 10G

                    ケブラー編手袋 10G

                      耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ

                      耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ

                        赤尾 ケブラー編手袋10G-P

                        赤尾 ケブラー編手袋10G-P

                          赤尾 ケブラー編手袋10G-ロング

                          赤尾 ケブラー編手袋10G-ロング

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 赤尾 赤尾 アトム(安全・保護用品) 赤尾 東和コーポレーション(トワロン) 赤尾 赤尾
                            通常価格 1,085円 1,552円 1,980円 2,014円 1,980円 1,000円 734円 1,399円 2,386円 726円 1,067円 1,310円 1,233円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   1日目   1日目   2日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目  
                            使用用途 耐切創 - - - - 耐切創 - - - 耐切創 耐切創 - -
                            ゲージ 13 - - - - 7 7 - - 10 13 - -

                            13GケブラーSD シリコン 耐切創手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HG-154-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 全長(cm) 幅(mm)

                            1,085円

                            ( 1,194円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4970181096177864-111969手袋:ケブラー長繊維60%、ウーリーナイロン35%、すべり止め:シリコン樹脂22092

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました