(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

7Gケブラー 60% 耐切創手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

7Gケブラー 60% 耐切創手袋

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,000円 ~ 1,003円  特別価格 
税込価格
1,100円 ~ 1,103円  特別価格 

【特長】・高切創性・高強度・難燃性・良い風合い・カットLV4【用途】・耐切創性...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • ゲージ:
    7
  • 質量(g):
    40
  • 材質1:
    ケブラー紡績糸60%、綿40%

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

7Gケブラー 60% 耐切創手袋 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
全長(cm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4970181082354
864-1113
232
113

10個

1,003円

927

( 1,020円 )

4日目

4970181082835
864-1114
243
120

10個

1,003円

927

( 1,020円 )

4日目

4970181082361
864-1115
220
100

10個

1,000円

924

( 1,016円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高切創性
・高強度
・難燃性
・良い風合い
・カットLV4
【用途】
・耐切創性を要する運搬作業
・廃棄物処理
・鉄鋼作業
・機械加工

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

7Gケブラー 60% 耐切創手袋

7Gケブラー 60% 耐切創手袋

    アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート M

    アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート M

      アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート L

      アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート L

        アトム 13GケブラーSD ニトリルコート L

        アトム 13GケブラーSD ニトリルコート L

          13GケブラーSD シリコン 耐切創手袋

          13GケブラーSD シリコン 耐切創手袋

            耐切創手袋 13G ケブラー SD-SUS すべり止めPVC

            耐切創手袋 13G ケブラー SD-SUS すべり止めPVC

              ケブラー編手袋 7G

              ケブラー編手袋 7G

                ケブラー 10Gゴム引き手袋

                ケブラー 10Gゴム引き手袋

                  吉野 アラミドパワーすべり止手袋(帝人アラミド社製トワロン100%)

                  吉野 アラミドパワーすべり止手袋(帝人アラミド社製トワロン100%)

                    耐切創手袋 K-110ケブラー ロング軍手

                    耐切創手袋 K-110ケブラー ロング軍手

                      ステンレスメッシュ手袋(ロングカフ)

                      ステンレスメッシュ手袋(ロングカフ)

                        赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-ロング

                        赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-ロング

                          テイケン 耐熱耐切創手袋

                          テイケン 耐熱耐切創手袋

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 赤尾 アトム(安全・保護用品) 吉野 東和コーポレーション(トワロン) アズワン 赤尾 帝健
                            通常価格 1,000円 1,980円 1,980円 1,552円 1,085円 2,014円 734円 1,169円 1,789円 11,425円 30,000円 1,399円 1,675円
                            通常出荷日 4日目   2日目   1日目   4日目   4日目~   1日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            使用用途 耐切創 - - - 耐切創 - - - 耐切創 耐切創 - - -
                            ゲージ 7 - - - 13 - 7 10 7 7 - - -
                            質量(g) 40 - - - - - - 45 - - - - -
                            材質1 ケブラー紡績糸60%、綿40% - - - - 手袋:ケブラー[[R下]]長繊維、ウーリーナイロン、金属糸 - 手袋:ケブラー[[R下]]紡績糸100% - - - - -

                            7Gケブラー 60% 耐切創手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト