(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アトム ゴムクロ ザラット M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アトム ゴムクロ ザラット M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
401円
税込単価
441円

【特長】・表面にすべり止め加工・裏生地が付いていないため、濡れても乾き易い・絞...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

237-M

1個

401( 441円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面にすべり止め加工
・裏生地が付いていないため、濡れても乾き易い
・絞り型なので、手にフィットしてズレにくく、長時間の作業でも疲れにくい
【商品仕様】
・漁業
・水産加工
・農作業
・園芸作業
・内面をクロリネーション加工(塩素で手袋の表面を荒らすことで、手を入れ易くする加工)しているため着脱が簡単
・全長(mm):255
・幅(mm):109
・材質:天然ゴム100%
・JANコード:4970181172086
・トラスココード:862-1479
・質量:73g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アトム ゴムクロ ザラット Mの型番237-Mのページです。
型番237-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アトム ゴムクロ ザラット M

アトム ゴムクロ ザラット M

    天然ゴム手袋 ラバーホープ

    天然ゴム手袋 ラバーホープ

      天然ゴム厚手手袋

      天然ゴム厚手手袋

        天然ゴムあつ手 ピンク,オレンジ,グリーン(厚み約0.45mm)

        天然ゴムあつ手 ピンク,オレンジ,グリーン(厚み約0.45mm)

          作業用手袋トワロン

          作業用手袋トワロン

            ヴェルネックス手袋 ニューラテックス

            ヴェルネックス手袋 ニューラテックス

              天然ゴム手袋 ビューティー中厚手

              天然ゴム手袋 ビューティー中厚手

                メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) トラスコ中山 ダンロップ ケニス ケニス 東和コーポレーション(ビニスター)
                通常価格 401円 528円 322円 379円 714円 2,765円 212円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   6日目   4日目   1日目~  

                アトム ゴムクロ ザラット Mのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました