(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 脚絆 帆布 ML-108 マジック式 L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ML-108M-L
ミドリ安全 脚絆 帆布 ML-108 マジック式 L【2個入り】 キャハン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,296円
税込単価
2,526円

【特長】・丈夫な帆布を使用したスタンダードタイプです・マジックテープ加工でサイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    足カバー
  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    帆布
  • タイプ:
    マジック式
  • 厚さ(mm):
    1.1
  • 全長(cm):
    22

型番

ML-108M-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

ML-108M-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ML-108M-L

L
811-1753
4979058239198
150.000

1パック

2個入り

2,296( 2,526円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫な帆布を使用したスタンダードタイプです
・マジックテープ加工でサイズ調整が可能です
【商品仕様】
・ズボンの裾の巻き込み防止
・鉄鋼業、造船業など
・色:ホワイト
・サイズ:L
・タイプ:マジック式
・全長(cm):22
・厚さ(mm):1.1
・材質:帆布
・JANコード:4979058239198
・トラスココード:811-1753
・質量:150g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 脚絆 帆布 ML-108 マジック式 Lの型番ML-108M-Lのページです。
型番ML-108M-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 脚絆 帆布 ML-108 マジック式 L

ミドリ安全 脚絆 帆布 ML-108 マジック式 L

    ミドリ安全 脚絆 帆布 ML-108 マジック式 M

    ミドリ安全 脚絆 帆布 ML-108 マジック式 M

      ミドリ安全 脚絆 帆布 ML-1201 ホック式 3L

      ミドリ安全 脚絆 帆布 ML-1201 ホック式 3L

        ミドリ安全 脚絆 メッシュ ML-106 マジック式 L

        ミドリ安全 脚絆 メッシュ ML-106 マジック式 L

          ミドリ安全 帆布脚絆 ML-108型 (ホック式) 白 LL

          ミドリ安全 帆布脚絆 ML-108型 (ホック式) 白 LL

            黒革脚絆

            黒革脚絆

              脚絆マジック

              脚絆マジック

                ミドリ安全 帆布脚絆 ML-108型 (ホック式) 白 L

                ミドリ安全 帆布脚絆 ML-108型 (ホック式) 白 L

                  ミドリ安全 帆布脚絆 ML-108型 (ホック式) 白 M

                  ミドリ安全 帆布脚絆 ML-108型 (ホック式) 白 M

                    足カバー(ファスナー付)

                    足カバー(ファスナー付)

                      ミドリ安全 帆布脚絆 ML-106型 (ホック式) 黒

                      ミドリ安全 帆布脚絆 ML-106型 (ホック式) 黒

                        脚絆 帆布 ML-1201

                        脚絆 帆布 ML-1201

                          ミドリ安全 帆布 脚絆 ML-108型(面ファスナー式) 白

                          ミドリ安全 帆布 脚絆 ML-108型(面ファスナー式) 白

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン 丸五 ミドリ安全 ミドリ安全 トラスコ中山 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 2,127円 2,028円 2,943円 1,734円 3,067円 2,171円 2,500円 2,363円 2,232円 1,260円 2,285円 2,463円 2,028円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目~   6日目   1日目   1日目   5日目   5日目   1日目   5日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 足カバー - 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー
                            ホワイト - ホワイト ブラック - - ブラック - - - - - -
                            材質1 帆布 - 帆布 ポリエステル糸に塩ビコーティング - - - - - - - 帆布 -
                            タイプ マジック式 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.1 - 1.1 0.7 - - - - - - - 1.1 -

                            ミドリ安全 脚絆 帆布 ML-108 マジック式 Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ML-108M-LL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード JANコード 質量(g)

                            2,127円

                            ( 2,340円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            LL811-17544979058239204155.000

                            足カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました