(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

足カバー(ファスナー付)

足カバー(ファスナー付)

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,260円
税込単価
1,386円

泥はねや雨雪から足元をガードします。撥水加工を施しております。後部上位に反射テ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    足カバー
  • 色:
    ブルー
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4989999256338
  • トラスココード:
    441-8981
  • 質量(g):
    85.000
  • 材質1:
    ナイロン
  • 全長(cm):
    45
  • 厚さ(mm):
    約2
  • サイズ:
    フリー
  • タイプ:
    足カバー
  • 長さ(cm):
    45
  • 幅(cm):
    12
  • 特長:
    泥はねや雨雪から足元をガードします。撥水加工を施しております。後部上位に反射テープを付けております。ファスナー付なので脱着が容易です。
  • 材質:
    ナイロン
  • 内容量:
    1組

型番

TLC-CLIG 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ足カバーブルー
本体/オプション本体JANコード4989999256338
トラスココード441-8981質量(g)85.000
材質1ナイロン全長(cm)45
厚さ(mm)約2サイズフリー
タイプ足カバー長さ(cm)45
幅(cm)12特長泥はねや雨雪から足元をガードします。撥水加工を施しております。後部上位に反射テープを付けております。ファスナー付なので脱着が容易です。
材質ナイロン内容量1組

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLC-CLIG

1組

5個

1,260( 1,386円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

泥はねや雨雪から足元をガードします。撥水加工を施しております。後部上位に反射テープを付けております。ファスナー付なので脱着が容易です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足カバー(ファスナー付)の型番TLC-CLIGのページです。
型番TLC-CLIGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

足カバー(ファスナー付)

足カバー(ファスナー付)

    足カバー ロング

    足カバー ロング

      R-310 防水足カバー ロング

      R-310 防水足カバー ロング

        TRUSCO 足カバー ショート

        TRUSCO 足カバー ショート

          足カバー(透湿素材) ロング

          足カバー(透湿素材) ロング

            足カバー(透湿素材) ショート

            足カバー(透湿素材) ショート

              R-300 防水足カバー

              R-300 防水足カバー

                脚絆 帆布 ML-1201

                脚絆 帆布 ML-1201

                  脚絆マジック

                  脚絆マジック

                    黒革脚絆

                    黒革脚絆

                      足カバー(メッシュ)

                      足カバー(メッシュ)

                        ニーパッドカバー

                        ニーパッドカバー

                          コヅチ 牛床皮フットカバー

                          コヅチ 牛床皮フットカバー

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 カジメイク トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 カジメイク ミドリ安全 丸五 アズワン エスコ アトム(安全・保護用品) コヅチ
                            通常価格 1,260円 1,015円 852円 777円 1,257円 1,101円 758円 2,463円 2,500円 2,171円 1,050円 1,478円 2,506円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー
                            ブルー オレンジ - - - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999256338 4989999464764 - - - 4989999464771 - - - - - - -
                            トラスココード 441-8981 786-9177 - - - 786-9282 - - - - - - -

                            足カバー(ファスナー付)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            靴内の切粉予防
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/26
                            機械の保全作業で機械内に入り作業すると安全靴の中に
                            切粉やゴミが入ってしまいチクチクしてしまう事が多く困っていましたが
                            足カバーをするようになってから入ることがなくなりました。
                            ファスナー付きなので脱ぎ履きも楽。
                            しかしナイロン製なので蒸れてしまう。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            足カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト