(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーヨーセフティ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トーヨーセフティ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,979円
税込単価
4,377円

【特長】・ワンタッチバックルで取付簡単・左右どちらの肩にも使用できます【商品仕...

詳細情報を確認する

型番

NO.2220 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.2220

4個

3,979( 4,377円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチバックルで取付簡単
・左右どちらの肩にも使用できます
【商品仕様】
・肩で担ぐ作業に
・完成品
・材質:塩ビレザー
・PE樹脂
・ウレタンスポンジ
・JANコード:4962087702030
・トラスココード:117-5173
・質量:250g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トーヨーセフティの型番NO.2220のページです。
型番NO.2220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーヨーセフティ

トーヨーセフティ

    トーヨーセフティ 両足セット すね・ひざ・ふくらはぎ・足の甲

    トーヨーセフティ 両足セット すね・ひざ・ふくらはぎ・足の甲

      ハーネスサポーター

      ハーネスサポーター

        スネガード

        スネガード

          ラクールガードクール S

          ラクールガードクール S

            安全帯胴当てベルト(CRシリーズ)

            安全帯胴当てベルト(CRシリーズ)

              サポートベルト/サスペンダー/サポートベルト・サスペンダーセット

              サポートベルト/サスペンダー/サポートベルト・サスペンダーセット

                サポートベルト ショート・スタンダード・ロング ストッパー付

                サポートベルト ショート・スタンダード・ロング ストッパー付

                  腰サポートサスペンダー

                  腰サポートサスペンダー

                    ヒザガードデラックス(片足用)

                    ヒザガードデラックス(片足用)

                      作業用ニーパッド

                      作業用ニーパッド

                        トーヨーセフティ 黒

                        トーヨーセフティ 黒

                          ニーパット

                          ニーパット

                            メーカー トーヨーセフティー トーヨーセフティー DBLTACT トーヨーセフティー 東京硝子器械 TJMデザインタジマツール フジ矢 コヅチ TAKAGI トーヨーセフティー トラスコ中山 トーヨーセフティー バーコ
                            通常価格 3,979円 5,893円 2,486円 2,289円 4,385円 5,393円 5,568円 3,983円 1,408円 1,587円 2,504円 1,355円 5,197円
                            通常出荷日 6日目   6日目   4日目   8日目   6日目   1日目~   2日目   1日目~   3日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  

                            トーヨーセフティのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました