(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 腰部保護ベルト らくようたい 男性用 3Lサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 腰部保護ベルト らくようたい 男性用 3Lサイズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,800円
税込価格
6,380円

【特長】・医学博士の臨床データに基づいて考案された商品です・腹筋を補強し腹圧を...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ナイロンメッシュ、生ゴム

(i)ご注意

  • 腰痛予防を目的としたベルトであり、治療用ではありません。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
質量(g)
ウエスト(cm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
3L
310.000
104~112
4979058501226

4個

5,800( 6,380円 )

4日目

ブラック
2L/LL
300.000
96~104
4979058501219

4個

5,800( 6,380円 )

1日目

ホワイト
L
260.000
72~80
4979058501257

4個

5,800( 6,380円 )

4日目

ホワイト
M
250.000
64~72
4979058501240

4個

5,800( 6,380円 )

4日目

ホワイト
S
240.000
56~64
4979058501233

4個

5,800( 6,380円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・医学博士の臨床データに基づいて考案された商品です
・腹筋を補強し腹圧を高める効果にすぐれており、腰部への負担を約30%軽減します
・骨盤を補強する効果があります
・下腹部のみを締めることで圧迫感が減少し、動きやすいです
【商品仕様】
・男性用
・アウター、インナー兼用
・立ち仕事、重量物の取り扱いなどの腰痛予防用として
・色:ブラック
・サイズ:3L
・ウエスト(cm):104-112
・材質:ナイロンメッシュ、生ゴム
・JANコード:4979058501226
・トラスココード:811-1392
・質量:310g

(i)ご注意

  • 腰痛予防を目的としたベルトであり、治療用ではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 腰部保護ベルト らくようたい 男性用 3Lサイズ

ミドリ安全 腰部保護ベルト らくようたい 男性用 3Lサイズ

    腰部保護ベルト DR-1G(男性用)らくようたい ブラック

    腰部保護ベルト DR-1G(男性用)らくようたい ブラック

      安全帯胴当てベルト(GAWシリーズ)

      安全帯胴当てベルト(GAWシリーズ)

        バンテリンサポーター(腰用・しっかり加圧タイプ)

        バンテリンサポーター(腰用・しっかり加圧タイプ)

          [フリー] リストサポーター(左右兼用)

          [フリー] リストサポーター(左右兼用)

            メッシュアクションギアクラシック

            メッシュアクションギアクラシック

              サポーター エアロ

              サポーター エアロ

                安全帯胴当てベルト GAXW

                安全帯胴当てベルト GAXW

                  腰部保護ベルト DR‐1L(女性用)らくようたい ホワイト 

                  腰部保護ベルト DR‐1L(女性用)らくようたい ホワイト 

                    ラクールガードクール

                    ラクールガードクール

                      ラクールガードクール S

                      ラクールガードクール S

                        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 TJMデザインタジマツール 興和新薬 エスコ ダイヤ工業 DBLTACT TJMデザインタジマツール ミドリ安全 東京硝子器械 東京硝子器械
                        通常価格 5,800円 5,524円 4,438円 6,114円 2,060円 6,884円 1,550円 3,910円 5,800円 4,385円 4,385円
                        通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   4日目   1日目~   6日目   6日目  
                        材質1 ナイロンメッシュ、生ゴム - - - - - - - - - -

                        ミドリ安全 腰部保護ベルト らくようたい 男性用 3Lサイズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました