(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルデクセル 静電防水防寒スラックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルデクセル 静電防水防寒スラックス

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,895円 ~ 15,411円
税込価格
16,385円 ~ 16,952円

【特長】・動きやすく作業性が抜群です・静電性と防水性(耐水圧5000mm)にも...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
JANコード
トラスココード
サイズ詳細
ウエスト(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5L
4548890196961
797-9797
5L
110~130
660

1個

14,895( 16,385円 )

6日目

L
4548890196923
797-9801
L
80~88
580

1個

15,411( 16,952円 )

6日目

M
4548890196916
797-9827
M
75~82
565

1個

15,411( 16,952円 )

5日目

M
4548890196985
797-9967
M
75~82
565

1個

15,411( 16,952円 )

6日目

S
4548890196978
797-9975
S
70~76
550

1個

14,895( 16,385円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・動きやすく作業性が抜群です
・静電性と防水性(耐水圧5000mm)にも優れた、ベルデクセルの静電防水防寒服です
・股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です
・生地の裏面にポリウレタンコーティングを施すことで、優れた防水性を実現しました
・帯電防止作業服JIS適合品
【用途】
・建設業
・製造業
・運輸業
・点検・整備
・防水加工

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルデクセル 静電防水防寒スラックス

ベルデクセル 静電防水防寒スラックス

    ミドリ安全 ベルデクセル 静電防水防寒コート チャコールグレー×ブラック L

    ミドリ安全 ベルデクセル 静電防水防寒コート チャコールグレー×ブラック L

      ベルデクセル 静電防水防寒ブルゾン

      ベルデクセル 静電防水防寒ブルゾン

        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
        通常価格 14,895円 22,887円 21,698円
        通常出荷日 5日目~   5日目   4日目~  
        商品分類 その他 - コート
        メイン素材 表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた - 表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた(身頃)、ポリエステルタフタキルト中わた(袖)
        耐水圧(mm) 5000 - 5000
        詳細タイプ スラックス - -
        商品タイプ 防寒対策用品 - 防寒対策用品

        ベルデクセル 静電防水防寒スラックスのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました