(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルデクセル 帯電防止軽量防寒ブルゾン VE1073

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルデクセル 帯電防止軽量防寒ブルゾン VE1073

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,800円 ~ 15,311円
税込価格
16,280円 ~ 16,842円

【特長】・帯電防止JIS適合のベルデクセル軽量防寒ブルゾンです・袖部の新立体裁...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
JANコード
トラスココード
サイズ詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
57
138
64
76
4548890281834
121-6230
3L

1個

15,311( 16,842円 )

6日目

4L
59
144
65
76
4548890281841
120-9998
4L

1個

15,311( 16,842円 )

6日目

5L
61
150
65
76
4548890281858
120-8366
5L

1個

15,311( 16,842円 )

6日目

L
53
128
60
70
4548890281810
121-4637
L

1個

15,311( 16,842円 )

6日目

LL/2L
55
132
62
73
4548890281827
120-8330
LL

1個

14,800( 16,280円 )

6日目

M
51
124
59
67
4548890281803
121-4643
M

1個

15,311( 16,842円 )

6日目

S
49
120
56
64
4548890281797
120-6767
S

1個

15,311( 16,842円 )

6日目

SS/2S
46
116
53
61
4548890281780
120-8388
SS

1個

15,311( 16,842円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電防止JIS適合のベルデクセル軽量防寒ブルゾンです
・袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました
・気象条件や職場に応じて衿部分に収納できる便利なフードです
・右胸のポケットは物落ち防止を考慮したファスナー仕様です
・マジックテープ仕様の袖口です
【用途】
・建設業に
・製造業
・運輸業点検・整備
・物流

(i)ご注意

  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルデクセル 帯電防止軽量防寒ブルゾン VE1073

ベルデクセル 帯電防止軽量防寒ブルゾン VE1073

    ベルデクセル 帯電防止軽量防寒コート VE1063

    ベルデクセル 帯電防止軽量防寒コート VE1063

      ベルデクセル 帯電防止軽量防寒コート VE1067

      ベルデクセル 帯電防止軽量防寒コート VE1067

        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
        通常価格 14,800円 15,121円 15,850円
        通常出荷日 6日目   6日目   5日目~  
        商品分類 コート コート コート
        色(系統)
        メイン素材 表:ポリエステル100%/タフタ、裏:ポリエステルキルト中わた100g/m2(身頃)、ポリエステルキルト中わた60g/m2(袖)/ファスナー、ドットボタン:樹脂/マジックテープ(左胸ポケット、袖口) 表:ポリエステル100%/タフタ、裏:ポリエステルキルト中わた100g/m2(身頃)、ポリエステルキルト中わた60g/m2(袖)/ファスナー、ドットボタン:樹脂/マジックテープ(左胸ポケット、袖口) 表:ポリエステル100%/タフタ、裏:ポリエステルキルト中わた100g/m2(身頃)、ポリエステルキルト中わた60g/m2(袖)/ファスナー、ドットボタン:樹脂/マジックテープ(左胸ポケット、袖口)
        耐久撥水加工 あり あり あり
        商品タイプ 防寒対策用品 防寒対策用品 防寒対策用品

        ベルデクセル 帯電防止軽量防寒ブルゾン VE1073のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました