(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アゼアス PPヤッケ L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アゼアス PPヤッケ L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
567円
税込単価
624円

【特長】・軽量で通気性に優れた保護服です【商品仕様】・汚れの発生する作業に・使...

詳細情報を確認する

型番

AZ-WORK1100-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AZ-WORK1100-L

5個

567( 624円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で通気性に優れた保護服です
【商品仕様】
・汚れの発生する作業に
・使い捨てタイプ
・袖口ゴム入り
・裾ゴムなし
・色:白
・サイズ:L
・適応身長(cm):164-176
・適応胸囲(cm):84-100
・材質:ポリプロピレン(PP)
・JANコード:4939399504263
・トラスココード:819-8939
・質量:127g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アゼアス PPヤッケ Lの型番AZ-WORK1100-Lのページです。
型番AZ-WORK1100-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アゼアス PPヤッケ L

アゼアス PPヤッケ L

    アゼアス PPズボン Mサイズ

    アゼアス PPズボン Mサイズ

      アゼアス PPズボン 3Lサイズ

      アゼアス PPズボン 3Lサイズ

        アゼアス PPヤッケ LL

        アゼアス PPヤッケ LL

          アゼアス PPヤッケ 3L

          アゼアス PPヤッケ 3L

            アゼアス PPズボン Lサイズ

            アゼアス PPズボン Lサイズ

              作業服 マイクロガード MG1800W

              作業服 マイクロガード MG1800W

                MG防護服 MG2555

                MG防護服 MG2555

                  TRUSCO 帯電防止使い捨て保護服 3層

                  TRUSCO 帯電防止使い捨て保護服 3層

                    LIVMOA(R)3000 化学防護服高通気タイプ

                    LIVMOA(R)3000 化学防護服高通気タイプ

                      メーカー アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス 重松製作所 エイブル山内 トラスコ中山 東レ
                      通常価格 567円 481円 481円 481円 481円 567円 9,773円 1,070円 1,108円 987円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                      アゼアス PPヤッケ Lのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました