(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アシックス ウィンジョブCP20E ホワイトXホワイト 23.5cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アシックス ウィンジョブCP20E ホワイトXホワイト 23.5cm

通常単価(税別)
14,264円
税込単価
15,690円

【特長】・静電気帯電防止機能がアップしています・脱ぎ履きしやすいベルト仕様です...

詳細情報を確認する

型番

FCP20E.0101-23.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FCP20E.0101-23.5

1個

14,264( 15,690円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気帯電防止機能がアップしています
・脱ぎ履きしやすいベルト仕様です
【商品仕様】
・JSAAA種認定
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・トウアップ設計
・アッパーサイドに再帰反射材付
・寸法(cm):23.5
・足幅サイズ:EEE
・色:ホワイト×ホワイト
・材質:甲被:本体/合成繊維、補強/人工皮革
・靴底:ゴム底
・JANコード:4549846788360
・トラスココード:103-6601

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アシックス ウィンジョブCP20E ホワイトXホワイト 23.5cmの型番FCP20E.0101-23.5のページです。
型番FCP20E.0101-23.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アシックス ウィンジョブCP20E ホワイトXホワイト 23.5cm

アシックス ウィンジョブCP20E ホワイトXホワイト 23.5cm

    アシックス ウィンジョブCP20E ホワイトXホワイト 22.5cm

    アシックス ウィンジョブCP20E ホワイトXホワイト 22.5cm

      ウィンジョブCP20E ホワイト×ホワイト

      ウィンジョブCP20E ホワイト×ホワイト

        アシックス ウィンジョブCP20E ホワイトXホワイト 25.5cm

        アシックス ウィンジョブCP20E ホワイトXホワイト 25.5cm

          アシックス ウィンジョブCP20E ホワイトXホワイト 25.0cm

          アシックス ウィンジョブCP20E ホワイトXホワイト 25.0cm

            アシックス ウィンジョブCP20E ホワイトXホワイト 24.0cm

            アシックス ウィンジョブCP20E ホワイトXホワイト 24.0cm

              アシックス ウィンジョブCP20E ホワイトXホワイト 26.0cm

              アシックス ウィンジョブCP20E ホワイトXホワイト 26.0cm

                メーカー アシックス アシックス アシックス アシックス アシックス アシックス アシックス
                通常価格 14,264円 14,264円 14,264円 14,264円 14,264円 14,264円 14,264円
                通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   4日目   1日目  

                アシックス ウィンジョブCP20E ホワイトXホワイト 23.5cmのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました