(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リケン 防曇ゴーグル オートクレーブ対応タイプ AC-M7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リケン 防曇ゴーグル オートクレーブ対応タイプ AC-M7

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,208円
税込単価
5,729円

【特長】・121℃・20分のオートクレーブ滅菌(高圧蒸気滅菌)処理が可能です・...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 用途:
    防塵
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • JANコード:
    4541492000087
  • トラスココード:
    859-8121
  • 質量(g):
    103.000
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネートVF コート
  • 材質2:
    フレーム:シリコンゴム
  • コーティング:
    VF防曇コート
  • 高さ(mm):
    91
  • 幅(mm):
    186
  • レンズ厚(mm):
    0.8
  • 長さ(mm):
    84
  • 材質3:
    バンド:シリコンゴム
  • 通気孔:
    ×
  • UVカット率(%):
    99.9
  • メガネ併用可否:
  • マスク併用可否:
  • 材質4:
    フレーム:シリコンゴム●レンズ:VF

(i)ご注意

  • アイピースが汚れますと防曇性能が落ちますので、軽く柔らかな布で汚れを拭き取ってください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC-M7

5個

5,208( 5,729円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・121℃・20分のオートクレーブ滅菌(高圧蒸気滅菌)処理が可能です
・曇りに強い超親水性VFコーティング加工です
・オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です
【商品仕様】
・薬品・化学工場での作業
・製薬工場での異物混入防止
・レンズ色:クリア
・材質:レンズ:ポリカーボネートVF コート
・フレーム:シリコンゴム
・バンド:シリコンゴム
・JANコード:4541492000087
・トラスココード:859-8121
・質量:103g

(i)ご注意

  • アイピースが汚れますと防曇性能が落ちますので、軽く柔らかな布で汚れを拭き取ってください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リケン 防曇ゴーグル オートクレーブ対応タイプ AC-M7の型番AC-M7のページです。
型番AC-M7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リケン 防曇ゴーグル オートクレーブ対応タイプ AC-M7

リケン 防曇ゴーグル オートクレーブ対応タイプ AC-M7

    TRUSCO オートクレーブ滅菌対応ゴーグル

    TRUSCO オートクレーブ滅菌対応ゴーグル

      セーフティゴーグル用替レンズ GS-1530用

      セーフティゴーグル用替レンズ GS-1530用

        セーフティゴーグル(ワイドビュー・ゴムベルトタイプ)

        セーフティゴーグル(ワイドビュー・ゴムベルトタイプ)

          安全ゴーグル 保護メガネ MG-277

          安全ゴーグル 保護メガネ MG-277

            保護メガネ ゴーグル型

            保護メガネ ゴーグル型

              保護ゴーグル YG-5080

              保護ゴーグル YG-5080

                保護ゴーグル YG-700

                保護ゴーグル YG-700

                  セーフティゴーグル(有機溶剤対応)

                  セーフティゴーグル(有機溶剤対応)

                    防曇ゴーグル

                    防曇ゴーグル

                      セーフティゴーグル YG-5300シリーズ

                      セーフティゴーグル YG-5300シリーズ

                        ビーセーフプロ 328ゴーグル BS328シリーズ

                        ビーセーフプロ 328ゴーグル BS328シリーズ

                          山本光学 ゴグル型保護めがね 110シリーズ

                          山本光学 ゴグル型保護めがね 110シリーズ

                            メーカー 理研オプテック トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミドリ安全 ナカニシ アズワン アズワン 山本光学 理研オプテック 山本光学 アズワン 山本光学
                            通常価格 5,208円 4,671円 975円 2,221円 3,031円 4,180円 1,159円 1,440円 1,095円 2,118円 678円 1,021円 913円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   8日目~   1日目~  
                            形状 ゴーグル - ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル - - ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル
                            用途 防塵 - 防塵 防塵 防塵 防塵 - - 防塵 防塵 - - 防塵
                            曇り止め - - - -
                            UVカット - - - -
                            耐静電性 - - - -

                            リケン 防曇ゴーグル オートクレーブ対応タイプ AC-M7のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました