(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 オーバーグラス VS-302F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 オーバーグラス VS-302F

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,282円
税込単価
3,610円

【特長】・大型サイドシールドで高い防じん性能を実現しました・テンプルの角度が3...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    JIS / ANSI
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • JANコード:
    4548890179421
  • トラスココード:
    789-2268
  • 質量(g):
    52
  • レンズ厚(mm):
    2.3
  • 高さ(mm):
    61
  • 幅(mm):
    183
  • 長さ(mm):
    167
  • テンプル色:
    グレー
  • レンズ材質:
    ポリカーボネート
  • フレーム材質:
    ポリカーボネート
  • 角度調整:
  • ノーズパッド:

型番

VS-302F 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VS-302F

1個

3,282( 3,610円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型サイドシールドで高い防じん性能を実現しました
・テンプルの角度が3段階に調節できるので、私物メガネとの干渉を防ぎます
・軟質鼻パット採用でソフトな掛け心地です
・頭部をつつむようなテンプル形状で耳への負担を軽減します
【商品仕様】
・JIST8147規格品
・ANSI規格品(Z87.1)
・上ひさしサイド付
・レンズ厚:2.3mm
・両面曇り止め加工
・鼻パッド調整可
・角度調整可
・メガネ併用可
・レンズ色:クリア
・ツル調整:-
・角度調整:○
・ノーズパッド:○
・材質:レンズ・フレーム:ポリカーボネート
・JANコード:4548890179421
・トラスココード:789-2268
・質量:52g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 オーバーグラス VS-302Fの型番VS-302Fのページです。
型番VS-302Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 オーバーグラス VS-302F

ミドリ安全 オーバーグラス VS-302F

    小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303F

    小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303F

      東京硝子 保護メガネ

      東京硝子 保護メガネ

        ミドリ安全 サングラス仕様 保護メガネ VD-203偏光

        ミドリ安全 サングラス仕様 保護メガネ VD-203偏光

          ミドリ安全 サングラス仕様 保護メガネ MP-821ミラー

          ミドリ安全 サングラス仕様 保護メガネ MP-821ミラー

            スポーティースタイル保護メガネ

            スポーティースタイル保護メガネ

              トーヨーセフティ オーバーグラス クリア(スペクタクル型)

              トーヨーセフティ オーバーグラス クリア(スペクタクル型)

                ミドリ安全 小顔用タイプ保護メガネ VS-103F ピンク

                ミドリ安全 小顔用タイプ保護メガネ VS-103F ピンク

                  老眼用レンズ付き防じんメガネ(スペクタクル型)

                  老眼用レンズ付き防じんメガネ(スペクタクル型)

                    JIS保護メガネ SN-770

                    JIS保護メガネ SN-770

                      保護メガネ ストーム 1653701JP

                      保護メガネ ストーム 1653701JP

                        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 東京硝子器械 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 トーヨーセフティー ミドリ安全 トーヨーセフティー 東京硝子器械 三商
                        通常価格 3,282円 2,822円 1,350円 7,484円 2,545円 2,876円 1,819円 3,540円 2,684円 3,606円 2,760円
                        通常出荷日 1日目   1日目   3日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   4日目   6日目   4日目  
                        形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ - 二眼型メガネ - 一眼型メガネ 二眼型メガネ ゴーグル -
                        用途 防塵 - - 遮光 - - - - - - -
                        規格 JIS / ANSI JIS / ANSI - ANSI - JIS / ANSI - JIS / ANSI - JIS -
                        曇り止め - - - - - -
                        UVカット - - -

                        ミドリ安全 オーバーグラス VS-302Fのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                        高評価レビュー

                        金属加工時の保護メガネ
                        評価 5.0満足度:5.02021/06/25
                        眼鏡をかけた作業者がいたので、このオーバーグラスがちょうどいい感じで使用でき、目の保護に役立っています。即納なので大変重宝しています。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        金属加工時の保護メガネ
                        評価 5.0満足度:5.02021/06/25
                        眼鏡をかけた作業者がいたので、このオーバーグラスがちょうどいい感じで使用でき、目の保護に役立っています。即納なので大変重宝しています。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました