(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 ミドリ安全 ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式 VG-501F SPG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 ミドリ安全 ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式 VG-501F SPG

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,666円 3,832円
税込単価
5,133円 4,215円

【特長】・ヘルメット装着時のゴーグル着脱(上げ下げ)が容易です・ヘッドバンド式...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    取付型メガネ
  • 規格:
    JIS / ANSI
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • フレーム色:
    クリア
  • JANコード:
    4548890267357
  • トラスココード:
    114-2099
  • 質量(g):
    127
  • レンズ厚(mm):
    2.0
  • 高さ(mm):
    72
  • 幅(mm):
    242
  • レンズ材質:
    ポリカーボネート
  • フレーム材質:
    軟質ポリ塩化ビニール
  • バンド材質:
    ナイロン、ステンレス、ポリアセタール

(i)ご注意

  • ヘルメットの形状によっては装着できない場合があります。

型番

VG-501F-SPG 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VG-501F-SPG

5個

4,666円

3,832

( 4,215円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメット装着時のゴーグル着脱(上げ下げ)が容易です
・ヘッドバンド式に比べ、ヘルメット装着時の顔への密着性が高まります
・耐久性に優れ、バンドがすぐに伸びて困るという方に最適です
【商品仕様】
・JIST8147規格品
・ANSI規格品(Z87.1)
・通気孔付
・レンズ厚:2.0mm
・両面曇り止め加工
・マスク併用可
・メガネ併用可
・ミドリ安全のほぼ全てのヘルメットに装着可能
・レンズ色:クリア
・フレーム色:クリア
・レンズ厚(mm):2.0
・幅(mm):242
・防曇加工:○
・防傷加工:○
・UVカット:○
・材質:レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:軟質ポリ塩化ビニール
・バンド:ナイロン、ステンレス、ポリアセタール
・JANコード:4548890267357
・トラスココード:114-2099
・質量:127g

(i)ご注意

  • ヘルメットの形状によっては装着できない場合があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ミドリ安全 ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式 VG-501F SPGの型番VG-501F-SPGのページです。
型番VG-501F-SPGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 ミドリ安全 ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式 VG-501F SPG

ミドリ安全 ミドリ安全 ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式 VG-501F SPG

    ミドリ安全 ミドリ安全 ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式 VG-502F SPG

    ミドリ安全 ミドリ安全 ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式 VG-502F SPG

      トーヨーセフティ ハイパーグラス グレー クリア(スペクタクル型)

      トーヨーセフティ ハイパーグラス グレー クリア(スペクタクル型)

        小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303F

        小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303F

          トーヨーセフティ 防塵メガネ NO.1250

          トーヨーセフティ 防塵メガネ NO.1250

            ミドリ安全 小顔用タイプ保護メガネ VS-103F ピンク

            ミドリ安全 小顔用タイプ保護メガネ VS-103F ピンク

              トーヨーセフティ オーバーグラス クリア(スペクタクル型)

              トーヨーセフティ オーバーグラス クリア(スペクタクル型)

                トーヨーセフティ ハイパーゴーグル グレー クリア(ゴグル型)

                トーヨーセフティ ハイパーゴーグル グレー クリア(ゴグル型)

                  トーヨーセフティ 防塵メガネ NO.1290

                  トーヨーセフティ 防塵メガネ NO.1290

                    ミドリ安全 オーバーグラス VS-302F

                    ミドリ安全 オーバーグラス VS-302F

                      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 トーヨーセフティー ミドリ安全 トーヨーセフティー ミドリ安全 トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー ミドリ安全
                      通常価格 4,666円 4,094円 3,714円 2,822円 840円 3,540円 1,819円 3,159円 1,001円 3,282円
                      通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目   2日目   2日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                      形状 取付型メガネ - - 一眼型メガネ - 一眼型メガネ - - - 一眼型メガネ
                      規格 JIS / ANSI - - JIS / ANSI - JIS / ANSI - - - JIS / ANSI
                      曇り止め - - - - - -
                      UVカット - - - - -
                      耐静電性 - - - - - - -

                      ミドリ安全 ミドリ安全 ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式 VG-501F SPGのレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      保護具
                      評価 5.0満足度:5.02023/06/27
                      ヘルメットとゴーグルのフィット感が素晴らしく良く、作業効率も抜群に向上しました。安心安全のミドリ安全製の保護具だと思います。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました