(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーヨーセーフティー No.170シリーズ ヘルメット アメリカンタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トーヨーセーフティー No.170シリーズ ヘルメット アメリカンタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,916円 ~ 2,578円
税込価格
2,108円 ~ 2,836円

【特長】・軽量とフィット感を追求した人気モデルです。【用途】・飛来・落下物用、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 仕様:
    完成品/内装及びアゴヒモ(C-1)は標準装着されております

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
レッド
-
4962087109891
118-3099
358
飛来・落下物用、電気用

3個

2,302( 2,532円 )

6日目

その他
4962087110064
118-4603
358
飛来・落下物用、電気用

3個

2,302( 2,532円 )

7日目

その他
4962087110071
118-4583
380
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用

3個

2,578( 2,836円 )

8日目

ホワイト
-
4962087103523
117-5199
380
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用

3個

2,578( 2,836円 )

2日目

レッド
-
4962087109822
118-3069
364
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用

3個

1,916( 2,108円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・軽量とフィット感を追求した人気モデルです。【用途】・飛来・落下物用、電気用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トーヨーセーフティー No.170シリーズ ヘルメット アメリカンタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました