(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タニザワ ヘルメットMPタイプ 147-JZ-B1-J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タニザワ ヘルメットMPタイプ 147-JZ-B1-J

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,157円
税込単価
2,373円

【特長】・有機溶剤に強いポリエチレン製です・ヘルメット内部に空間を作ることによ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

型番

147-JZ-B1-J 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

147-JZ-B1-J

1個

2,157( 2,373円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機溶剤に強いポリエチレン製です
・ヘルメット内部に空間を作ることにより、スムースに換気し、温度や湿度の上昇を防ぎます
・視野が広いMPタイプで、障害物や落下物の確認が素早くできます
・片手で間単にジャストフィットできる、「EPA」を採用しています
【商品仕様】
・飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
・保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用、電気用)
・頭囲(mm):53-62
・材質:ポリエチレン樹脂製
・JANコード:4546721005819
・トラスココード:117-6351
・質量:415g

(i)ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タニザワ ヘルメットMPタイプ 147-JZ-B1-Jの型番147-JZ-B1-Jのページです。
型番147-JZ-B1-Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タニザワ ヘルメットMPタイプ 147-JZ-B1-J

タニザワ ヘルメットMPタイプ 147-JZ-B1-J

    エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製MP型)

    エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製MP型)

      ヘルメット MPタイプ E

      ヘルメット MPタイプ E

        エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-108-JPZ-EPA

        エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-108-JPZ-EPA

          タニザワ エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット)

          タニザワ エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット)

            ヘルメット野球帽型 FRP

            ヘルメット野球帽型 FRP

              タニザワ エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製アメリカンアイプ)

              タニザワ エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製アメリカンアイプ)

                ヘルメット前ひさし型

                ヘルメット前ひさし型

                  エアライトシリーズ PC樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-142-JZ-EPA

                  エアライトシリーズ PC樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-142-JZ-EPA

                    メーカー 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 ユニット 谷沢製作所 ユニット 谷沢製作所
                    通常価格 2,157円 2,943円 1,522円 3,810円 2,311円 2,829円 3,386円 5,950円 3,387円
                    通常出荷日 9日目   1日目~   1日目~   6日目   1日目~   6日目   1日目~   6日目   6日目  

                    タニザワ ヘルメットMPタイプ 147-JZ-B1-Jのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました