(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11B RA α ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11B RA α ブルー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,209円 ~ 5,577円
税込価格
2,430円 ~ 6,135円

【特長】 ・素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンし...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

型番

未確定26件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
材質
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)
バイザー色
JANコード
トラスココード
質量(g)
頭囲(cm)
帽体色
墜落時保護用
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アメリカンタイプ
ブルー
ABS樹脂
-
4548890191225
789-0109
400
55~62
-

3個

2,714( 2,985円 )

4日目

アメリカンタイプ
レッド
ABS樹脂
-
4548890191232
789-0133
400
55~62
-

3個

2,714( 2,985円 )

4日目

アメリカンタイプ
ホワイト
ABS樹脂
-
4548890191171
789-0150
400
55~62
スーパーホワイト

3個

2,668( 2,935円 )

1日目

アメリカンタイプ
イエロー
ABS樹脂
-
4548890191195
789-0168
400
55~62
-

3個

2,668( 2,935円 )

4日目

アメリカンタイプ
レッド
ABS樹脂
-
4548890191591
789-0206
400
55~62
-

3個

2,851( 3,136円 )

2日目

アメリカンタイプ
ブルー
ABS樹脂
-
4548890191577
789-0214
400
55~62
スカイブルー

3個

2,779( 3,057円 )

1日目

アメリカンタイプ
グリーン
FRP樹脂
-
4548890191638
789-0265
395
55~62
-

1個

3,342( 3,676円 )

9日目

アメリカンタイプ
ホワイト
FRP樹脂
-
4548890191607
789-0281
395
55~62
スーパーホワイト

1個

3,342( 3,676円 )

1日目

アメリカンタイプ
ホワイト
FRP樹脂
-
4548890191669
789-0346
395
55~62
スーパーホワイト

1個

3,572( 3,929円 )

4日目

アメリカンタイプ
ブルー
ポリカーボネート樹脂
スモーク
4548890191027
789-0401
450
55~62
-

1個

4,364( 4,800円 )

4日目

アメリカンタイプ
ホワイト
ポリカーボネート樹脂
ブルー
4548890190976
789-0435
450
55~62
-

1個

4,364( 4,800円 )

9日目

アメリカンタイプ
ホワイト
ポリカーボネート樹脂
スモーク
4548890190952
789-0460
450
55~62
-

1個

4,476( 4,924円 )

1日目

アメリカンタイプ
イエロー
ポリカーボネート樹脂
ブラウン
4548890191010
789-0478
450
55~62
-

1個

4,364( 4,800円 )

9日目

アメリカンタイプ
イエロー
ポリカーボネート樹脂
スモーク
4548890190990
789-0486
450
55~62
-

1個

4,476( 4,924円 )

4日目

アメリカンタイプ
ホワイト
ポリカーボネート樹脂
スモーク
4548890201214
789-0516
480
55~62
-

1個

5,577( 6,135円 )

9日目

アメリカンタイプ
ブルー
ポリカーボネート樹脂
スモーク
4548890191133
789-0532
450
55~62
-

1個

4,486( 4,935円 )

9日目

アメリカンタイプ
ホワイト
ポリカーボネート樹脂
スモーク
4548890191065
789-0591
450
55~62
-

1個

4,486( 4,935円 )

1日目

アメリカンタイプ
ホワイト
ポリカーボネート樹脂
-
4548890195704
789-0648
450
55~62
スーパーホワイト

1個

3,818( 4,200円 )

13日目

アメリカンタイプ
イエロー
ポリカーボネート樹脂
スモーク
4548890195575
789-0877
440
55~62
-

1個

4,486( 4,935円 )

9日目

アメリカンタイプ
ブルー
ポリカーボネート樹脂
-
4548890195650
789-0885
440
55~62
-

1個

5,200( 5,720円 )

9日目

-
グリーン
ポリカーボネート樹脂
-
-
-
-
-
4548890195681
789-0931
440
-
-
-

1個

4,571( 5,028円 )

9日目

アメリカンタイプ
ホワイト
ポリカーボネート樹脂
-
4548890195667
789-0940
440
55~62
スーパーホワイト

1個

3,837( 4,221円 )

9日目

アメリカンタイプ
イエロー
ポリカーボネート樹脂
-
4548890195674
789-0958
440
55~62
-

1個

3,837( 4,221円 )

9日目

MPタイプ
[その他] クリーム
ポリカーボネート樹脂
-
4548890213576
789-1130
400
55~62
-

3個

2,762( 3,038円 )

9日目

MPタイプ
イエロー
ポリカーボネート樹脂
-
4548890213538
789-1156
400
55~62
ライトイエロー

3個

2,833( 3,116円 )

4日目

MPタイプ
ホワイト
FRP樹脂
-
4548890213460
789-1245
415
55~62
-

3個

2,209( 2,430円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました
・安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました
・頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します
・後頭部保護形状です
・脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます
【商品仕様】
・飛来・落下物・墜落時保護・電気用
・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
・衝撃吸収αライナー付
・RAバンド
・M型ワンタッチあごバンド
・脱げ防止機構
・国家検定合格品
・帽体色:ブルー
・材質:帽体:ABS樹脂
・JANコード:4548890191225
・トラスココード:789-0109
・質量:400g

(i)ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11B RA α ブルーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました