(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP スカイブルー/スモーク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP スカイブルー/スモーク

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,733円 ~ 9,827円
税込価格
8,506円 ~ 10,810円

【特長】・角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました・快適な位置に固定...

詳細情報を確認する

  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 頭囲(cm):
    54~62
  • シールド色:
    クリア
  • 質量(g):
    455
  • 材質1:
    帽体:ABS樹脂
  • 材質2:
    バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
バイザー色
JANコード
トラスココード
帽体色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スモーク
4562116366976
120-0480
ブルー

1個

7,733( 8,506円 )

1日目

ブルー
4562116366907
120-0466
ホワイト

1個

7,733( 8,506円 )

1日目

スモーク
4562116366914
120-1998
ホワイト

1個

9,827( 10,810円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました
・快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました
・大型シールド面を内蔵しています
【商品仕様】
・頭囲:54-62cm
・衝撃吸収ライナー付
・帽体色:ホワイト
・バイザー:ブルー/スモーク
・通気孔:あり
・材質:帽体:ABS樹脂
・バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂
・JANコード:4562116366976
・トラスココード:120-0480
・質量:455g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP スカイブルー/スモーク

DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP スカイブルー/スモーク

    DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CSW KP アクアブルー/スモーク

    DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CSW KP アクアブルー/スモーク

      DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP スカイブルー/スモーク

      DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP スカイブルー/スモーク

        DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 黄色/スモーク

        DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 黄色/スモーク

          DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 白/グリーン

          DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 白/グリーン

            DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 紺/スモーク

            DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 紺/スモーク

              DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 白/クリア

              DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 白/クリア

                DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP 黄色/スモーク

                DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP 黄色/スモーク

                  メーカー DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック
                  通常価格 7,733円 8,388円 9,665円 7,223円 7,223円 7,223円 8,293円 8,293円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   7日目   7日目   7日目   5日目  
                  透明バイザー - - - - - -
                  シールド面・スライダー面 - - - - - -
                  通気孔 - - - - -
                  衝撃吸収ライナー(KP) - - - - - -
                  頭囲(cm) 54~62 54~62 54~62 - - - - -

                  DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP スカイブルー/スモークのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました