(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レインファクトリー(ビニール) RF-3

レインファクトリー(ビニール) RF-3

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,165円
税込価格
1,282円

ビニールレインスーツ(ワーキングにアウトドア、ペンキ塗りなどの汚れ防止にも)。...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
4970687627585
520
866-6867

5個

1,165( 1,282円 )

5日目

L
4970687627608
480
866-6868

5個

1,165( 1,282円 )

5日目

LL
4970687627592
500
866-6869

5個

1,165( 1,282円 )

5日目

M
4970687627615
460
866-6870

5個

1,165( 1,282円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ビニールレインスーツ(ワーキングにアウトドア、ペンキ塗りなどの汚れ防止にも)。
【特長】
・防水性を高めるウェルダー加工

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レインファクトリー(ビニール) RF-3

レインファクトリー(ビニール) RF-3

    レインファクトリー(ビニール) RF-1

    レインファクトリー(ビニール) RF-1

      レインファクトリー(糸入) RF-2

      レインファクトリー(糸入) RF-2

        [フリー] 使い捨てレインポンチョ

        [フリー] 使い捨てレインポンチョ

          ポリパンツ RF-22 ブラック

          ポリパンツ RF-22 ブラック

            ビニールレインスーツ RF-1 ネイビー

            ビニールレインスーツ RF-1 ネイビー

              ポリヤッケ RF-21 LL ネイビー

              ポリヤッケ RF-21 LL ネイビー

                メーカー おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 エスコ コクゴ コクゴ コクゴ
                通常価格 1,165円 1,165円 2,493円 278円 802円 1,800円 981円
                通常出荷日 5日目   1日目~   5日目   1日目   7日目   8日目   7日目  
                商品タイプ レインスーツ レインスーツ レインスーツ ポンチョ ボトムス レインスーツ -
                クリア ネイビー ネイビー クリア ブラック ネイビー -
                材質1 ビニール ビニール - - - - -

                レインファクトリー(ビニール) RF-3 のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト