(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイキ 両開き書庫 CW-0940K-WW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナイキ 両開き書庫 CW-0940K-WW

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,374円
税込単価
46,611円

【商品仕様】・両開き書庫・トラスココード:123-8453・質量:16kg

詳細情報を確認する

型番

CW-0940K-WW 解除

Loading...

製品特長・仕様

ナイキ 両開き書庫 CW-0940K-WW  製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CW-0940K-WW

1個

42,374( 46,611円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・両開き書庫
・トラスココード:123-8453
・質量:16kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイキ 両開き書庫 CW-0940K-WWの型番CW-0940K-WWのページです。
型番CW-0940K-WWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイキ 両開き書庫 CW-0940K-WW

ナイキ 両開き書庫 CW-0940K-WW

    両開き書庫 CWS-0918K-WW

    両開き書庫 CWS-0918K-WW

      ナイキ 両開き書庫 CW-0909K-WW

      ナイキ 両開き書庫 CW-0909K-WW

        ナイキ 両開き書庫 CWS-0912K-WW

        ナイキ 両開き書庫 CWS-0912K-WW

          ナイキ 両開き書庫 CW-0912K-WW

          ナイキ 両開き書庫 CW-0912K-WW

            両開き書庫 CWS-0921K-WW

            両開き書庫 CWS-0921K-WW

              両開き書庫 CWS-0911K-WW

              両開き書庫 CWS-0911K-WW

                メーカー ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ
                通常価格 42,374円 67,776円 52,493円 60,154円 64,744円 74,390円 47,817円
                通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                ナイキ 両開き書庫 CW-0940K-WWのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました