(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイキ オープン書庫 CW-0909N-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナイキ オープン書庫 CW-0909N-W

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,338円
税込単価
42,172円

【商品仕様】・オープン書庫・トラスココード:123-6785・質量:27kg

詳細情報を確認する

型番

CW-0909N-W 解除

Loading...

製品特長・仕様

ナイキ オープン書庫 CW-0909N-W  製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CW-0909N-W

1個

38,338( 42,172円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・オープン書庫
・トラスココード:123-6785
・質量:27kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイキ オープン書庫 CW-0909N-Wの型番CW-0909N-Wのページです。
型番CW-0909N-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイキ オープン書庫 CW-0909N-W

ナイキ オープン書庫 CW-0909N-W

    ダイシン 壁面収納庫スラードボード専用本体 上置き専用W800 ホワイト V840-10SBN

    ダイシン 壁面収納庫スラードボード専用本体 上置き専用W800 ホワイト V840-10SBN

      ダイシン 壁面収納庫スラードボード専用本体 上置き専用D450 ホワイト

      ダイシン 壁面収納庫スラードボード専用本体 上置き専用D450 ホワイト

        BEストレージ オープン書庫O-10

        BEストレージ オープン書庫O-10

          ナイキ オープン書庫 CWS-0912N-W

          ナイキ オープン書庫 CWS-0912N-W

            ダイシン 壁面収納庫 引戸型 上下兼用D450 ホワイト V945-09S

            ダイシン 壁面収納庫 引戸型 上下兼用D450 ホワイト V945-09S

              ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上置き専用W450 ホワイト V445-05H

              ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上置き専用W450 ホワイト V445-05H

                ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上置き専用D400 ホワイト V940-04K

                ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上置き専用D400 ホワイト V940-04K

                  ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上置き専用D450 ホワイト V945-04K

                  ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上置き専用D450 ホワイト V945-04K

                    ダイシン 壁面収納庫 引戸型 上下兼用D450 ホワイト V945-07S

                    ダイシン 壁面収納庫 引戸型 上下兼用D450 ホワイト V945-07S

                      ダイシン 壁面収納庫 引戸型 上下兼用D400 ホワイト V940-07S

                      ダイシン 壁面収納庫 引戸型 上下兼用D400 ホワイト V940-07S

                        ダイシン 壁面収納庫 フリーボックス型 下置き専用D450 ホワイト

                        ダイシン 壁面収納庫 フリーボックス型 下置き専用D450 ホワイト

                          ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用W800 ホワイト V840-07K

                          ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用W800 ホワイト V840-07K

                            メーカー ナイキ ダイシン ダイシン 内田洋行 ナイキ ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン
                            通常価格 38,338円 47,473円 48,731円 32,309円 49,682円 54,566円 50,064円 34,979円 35,877円 49,897円 49,906円 46,645円 38,862円
                            通常出荷日 4日目   5日目   5日目   19日目   4日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            ナイキ オープン書庫 CW-0909N-Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました