(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイキ ガラス両開き書庫 CWS-0911KG-WW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナイキ ガラス両開き書庫 CWS-0911KG-WW

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
82,492円
税込単価
90,741円

【商品仕様】・ガラス両開き書庫・トラスココード:123-5296・質量:36k...

詳細情報を確認する

型番

CWS-0911KG-WW 解除

Loading...

製品特長・仕様

ナイキ ガラス両開き書庫 CWS-0911KG-WW  製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CWS-0911KG-WW

1個

82,492( 90,741円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ガラス両開き書庫
・トラスココード:123-5296
・質量:36kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイキ ガラス両開き書庫 CWS-0911KG-WWの型番CWS-0911KG-WWのページです。
型番CWS-0911KG-WWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイキ ガラス両開き書庫 CWS-0911KG-WW

ナイキ ガラス両開き書庫 CWS-0911KG-WW

    ナイキ ガラス引違い書庫(枠付) CWS-0911HG-WW

    ナイキ ガラス引違い書庫(枠付) CWS-0911HG-WW

      ダイシン 壁面収納庫 窓付き引戸型 上置き船用D450 ホワイト

      ダイシン 壁面収納庫 窓付き引戸型 上置き船用D450 ホワイト

        ダイシン 壁面収納庫 窓付き引戸型 下置き専用D450 ホワイト V945-11HG

        ダイシン 壁面収納庫 窓付き引戸型 下置き専用D450 ホワイト V945-11HG

          ダイシン 壁面収納庫 窓付き両開き型 下置き専用D400 ホワイト V940-11HG

          ダイシン 壁面収納庫 窓付き両開き型 下置き専用D400 ホワイト V940-11HG

            ナイキ ガラス引違い書庫(枠付) CWS-0909HG-WW

            ナイキ ガラス引違い書庫(枠付) CWS-0909HG-WW

              ダイシン 壁面収納庫 窓付き引戸型 上置き専用D450 ホワイト

              ダイシン 壁面収納庫 窓付き引戸型 上置き専用D450 ホワイト

                ダイシン 壁面収納庫 窓付き引戸型 下置き専用D450 ホワイト V945-11SG

                ダイシン 壁面収納庫 窓付き引戸型 下置き専用D450 ホワイト V945-11SG

                  メーカー ナイキ ナイキ ダイシン ダイシン ダイシン ナイキ ダイシン ダイシン
                  通常価格 82,492円 61,466円 66,152円 77,546円 66,027円 62,609円 64,032円 67,287円
                  通常出荷日 4日目   4日目   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   5日目  
                  商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                  ナイキ ガラス両開き書庫 CWS-0911KG-WWのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました