(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイキ ガラス引違い書庫(枠付) CWS-0911HG-WW

ナイキ ガラス引違い書庫(枠付) CWS-0911HG-WW (カタログ)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
61,466円 56,333円
税込単価
67,613円 61,966円

【商品仕様】・ガラス引違い書庫(枠付)・トラスココード:123-0517・質量...

詳細情報を確認する

型番

CWS-0911HG-WW 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ本体 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CWS-0911HG-WW

1個

61,466円

56,333

( 61,966円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ガラス引違い書庫(枠付)
・トラスココード:123-0517
・質量:38kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイキ ガラス引違い書庫(枠付) CWS-0911HG-WWの型番CWS-0911HG-WWのページです。
型番CWS-0911HG-WWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイキ ガラス引違い書庫(枠付) CWS-0911HG-WW

ナイキ ガラス引違い書庫(枠付) CWS-0911HG-WW

    ナイキ ガラス両開き書庫 CWS-0911KG-WW

    ナイキ ガラス両開き書庫 CWS-0911KG-WW

      ナイキ ガラス引違い(3枚扉) CWS-0911HG3-WW

      ナイキ ガラス引違い(3枚扉) CWS-0911HG3-WW

        ダイシン 壁面収納庫 窓付き引戸型 上置き船用D450 ホワイト

        ダイシン 壁面収納庫 窓付き引戸型 上置き船用D450 ホワイト

          ダイシン 壁面収納庫 窓付き両開き型 下置き専用D400 ホワイト V940-11HG

          ダイシン 壁面収納庫 窓付き両開き型 下置き専用D400 ホワイト V940-11HG

            ダイシン 壁面収納庫 窓付き引戸型 下置き専用D450 ホワイト V945-11HG

            ダイシン 壁面収納庫 窓付き引戸型 下置き専用D450 ホワイト V945-11HG

              ナイキ ガラス引違い書庫(枠付) CWS-0907HG-WW

              ナイキ ガラス引違い書庫(枠付) CWS-0907HG-WW

                書庫 奥行515mm

                書庫 奥行515mm

                  ダイシン 壁面収納庫 窓付き引戸型 下置き専用D450 ホワイト V945-11SG

                  ダイシン 壁面収納庫 窓付き引戸型 下置き専用D450 ホワイト V945-11SG

                    ダイシン 壁面収納庫 窓付き引戸型 上置き専用D450 ホワイト

                    ダイシン 壁面収納庫 窓付き引戸型 上置き専用D450 ホワイト

                      メーカー ナイキ ナイキ ナイキ ダイシン ダイシン ダイシン ナイキ トラスコ中山 ダイシン ダイシン
                      通常価格 61,466円 82,492円 99,786円 66,152円 66,027円 77,546円 50,396円 31,686円 67,287円 64,032円
                      通常出荷日 4日目   4日目   4日目   5日目   5日目   5日目   4日目   8日目   5日目   5日目  
                      商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                      ナイキ ガラス引違い書庫(枠付) CWS-0911HG-WWのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                      閉じる

                      比較リスト