(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トワロン SG-A047 龍グレー LL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トワロン SG-A047 龍グレー LL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
353円
税込単価
388円

【特長】・ニトリルゴムをコーティングしているため、突き刺し、引っ掻きに強く、耐...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • サイズ:
    LL
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    龍グレー/ブラック
  • JANコード:
    4907026900375
  • トラスココード:
    828-0750
  • 厚さ(mm):
    1.0
  • 手のひら周り(cm):
    17.5
  • 全長(cm):
    25
  • 中指長さ(cm):
    7.8
  • 質量(g):
    44
  • 材質1:
    手袋部:ポリエステル
  • 材質2:
    すべり止め部:ニトリルゴム

型番

SG-A047-LL 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SG-A047-LL

10

1個

353( 388円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニトリルゴムをコーティングしているため、突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています
・通気性を重視した特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、甲部及び、コーティング部分も通気性があります
・13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています
【商品仕様】
・機械メンテナンス
・組立作業
・土木建築、建設機械操作
・農作業、園芸
・厚み:約1.0mm
・ゲージ:13ゲージ
・色:龍グレー/ブラック
・サイズ:LL
・全長(cm):25.0
・手のひら周り(cm):17.5
・中指長さ(cm):7.8
・厚さ(mm):約1.0
・材質:手袋部:ポリエステル
・すべり止め部:ニトリルゴム
・JANコード:4907026900375
・トラスココード:828-0750
・質量:44g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トワロン SG-A047 龍グレー LLの型番SG-A047-LLのページです。
型番SG-A047-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トワロン SG-A047 龍グレー LL

トワロン SG-A047 龍グレー LL

    龍グレー

    龍グレー

      ニトリルゴム背抜き手袋 ミリタリーブルー

      ニトリルゴム背抜き手袋 ミリタリーブルー

        ニトリルゴム背抜き手袋 ミリタリーレッド

        ニトリルゴム背抜き手袋 ミリタリーレッド

          BD-401 ニトリルキング

          BD-401 ニトリルキング

            ショーワグローブ 組立グリップ

            ショーワグローブ 組立グリップ

              トワロン ActivGrip advance 9/L

              トワロン ActivGrip advance 9/L

                組立グリップ 3双パック NO370

                組立グリップ 3双パック NO370

                  ピッタリ背抜き強力ロング No.265 ゴム張り

                  ピッタリ背抜き強力ロング No.265 ゴム張り

                    背抜き手袋 指先ピタハンド No.214(10双組)

                    背抜き手袋 指先ピタハンド No.214(10双組)

                      トワロン ActivGrip advance 9/L

                      トワロン ActivGrip advance 9/L

                        トワロン ActivGrip advance 8/M

                        トワロン ActivGrip advance 8/M

                          メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 富士グローブ ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) ショーワグローブ ショーワグローブ おたふく手袋 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン)
                          通常価格 353円 353円 338円 341円 1,471円 1,309円 420円 1,322円 339円 1,245円 1,326円 1,326円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                          使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                          商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め ニトリルゴム すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め
                          仕様 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き
                          サイズ LL - - - - - - - - - - -
                          ゲージ 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

                          トワロン SG-A047 龍グレー LLのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました