(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 特紡軍手 No.8 (2.5本編・700g) 12双入

ミドリ安全 特紡軍手 No.8 (2.5本編・700g) 12双入【12個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,154円
税込単価
1,269円

【特長】・2.5本編で仕上げています【商品仕様】・一般作業・7ゲージシームレス...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    7
  • 色:
    生成
  • JANコード:
    4979058245533
  • トラスココード:
    819-2587
  • 厚さ(mm):
    2
  • 手のひら周り(cm):
    19
  • 全長(cm):
    23
  • 中指長さ(cm):
    8
  • 質量(g):
    700.000
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 材質2:
    レーヨン
  • 材質3:
    綿

型番

TOKUBOU-NO8 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

使用用途作業用商品タイプ軍手
サイズフリーゲージ7
生成JANコード4979058245533
トラスココード819-2587厚さ(mm)2
手のひら周り(cm)19全長(cm)23
中指長さ(cm)8質量(g)700.000
材質1ポリエステル材質2レーヨン
材質3綿 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TOKUBOU-NO8

1パック

12個入り

1,154( 1,269円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2.5本編で仕上げています
【商品仕様】
・一般作業
・7ゲージシームレス編
・色:生成
・サイズ:フリー
・全長(cm):23
・手のひら周り(cm):19
・中指長さ(cm):8
・厚さ(mm):2
・材質:ポリエステル
・レーヨン
・綿
・JANコード:4979058245533
・トラスココード:819-2587
・質量:700g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 特紡軍手 No.8 (2.5本編・700g) 12双入の型番TOKUBOU-NO8のページです。
型番TOKUBOU-NO8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 特紡軍手 No.8 (2.5本編・700g) 12双入

ミドリ安全 特紡軍手 No.8 (2.5本編・700g) 12双入

    富士手袋 ヤマタカ混紡ハイゲージ

    富士手袋 ヤマタカ混紡ハイゲージ

      富士手袋 純綿軍手(小指下げタイプ)

      富士手袋 純綿軍手(小指下げタイプ)

        勝星 日本一 12ソウ

        勝星 日本一 12ソウ

          ミドリ安全 特紡軍手 No.2 (2本編・600g) 12双入

          ミドリ安全 特紡軍手 No.2 (2本編・600g) 12双入

            ミドリ安全 混紡軍手 No.10 (5本編・780g) 12双入

            ミドリ安全 混紡軍手 No.10 (5本編・780g) 12双入

              特綿軍手(12双入)

              特綿軍手(12双入)

                軍 手 12双 純綿(5本編)EA354A-43

                軍 手 12双 純綿(5本編)EA354A-43

                  綿混ハイゲージ軍手(10双入)

                  綿混ハイゲージ軍手(10双入)

                    すべり止め手袋 ピタンテ

                    すべり止め手袋 ピタンテ

                      純綿軍手(セミロングタイプ・12双入)

                      純綿軍手(セミロングタイプ・12双入)

                        すべり止め手袋 ニトリルプラス

                        すべり止め手袋 ニトリルプラス

                          富士手袋 ニュー小指下げ軍手

                          富士手袋 ニュー小指下げ軍手

                            メーカー ミドリ安全 富士手袋 富士手袋 勝星産業 ミドリ安全 ミドリ安全 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 丸和ケミカル トラスコ中山 丸和ケミカル 富士手袋
                            通常価格 1,154円 980円 972円 623円 719円 1,297円 955円 1,320円 880円 262円 4,337円 357円 626円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   2日目~   4日目  
                            使用用途 作業用 - - 作業用 作業用 - 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 -
                            商品タイプ 軍手 - - 軍手 軍手 - 軍手 軍手 軍手 すべり止め 軍手 すべり止め -
                            サイズ フリー - - フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー - -
                            ゲージ 7 - - 7 7 - 8 7 10 13 7 13 -
                            生成 - - - 生成 生成 - - - - - - -

                            ミドリ安全 特紡軍手 No.8 (2.5本編・700g) 12双入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト