(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 静電気拡散性手袋(手のひらコート)L 10双入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 静電気拡散性手袋(手のひらコート)L 10双入【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,507円 ~ 4,713円
税込価格
4,958円 ~ 5,184円

【特長】・静電気拡散性カーボン導電糸を全体に編み込み、静電気対策に効果的です・...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • 厚さ(mm):
    0.7
  • 材質1:
    繊維部:カーボン導電糸入りナイロン
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン
  • 表面抵抗値(Ω):
    10[[の7-9乗]]

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4548890159409
821-9587
グレー
19
22.5
7.8
255

1パック

10個入り

4,507( 4,958円 )

1日目

LL
4548890159416
821-9588
イエロー
19.4
23.5
8
280

1パック

10個入り

4,507( 4,958円 )

1日目

M
4548890159393
821-9589
グリーン
17
21.5
7.6
230

1パック

10個入り

4,507( 4,958円 )

1日目

S
4548890159386
821-9590
ホワイト
16.5
20.5
7.3
215

1パック

10個入り

4,713( 5,184円 )

1日目

SS
4548890159379
821-9591
ブラウン
15.6
19.5
6.8
200

1パック

10個入り

4,713( 5,184円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気拡散性カーボン導電糸を全体に編み込み、静電気対策に効果的です
・繰り返し洗濯して使用可能です
・ウレタンが柔らかく、細かな作業に最適です
【商品仕様】
・電子部品や精密機械組立作業
・15ゲージ編
・表面抵抗値:10[[の7-9乗]]Ω
・色:グレー
・サイズ:L
・リストカラー:グレー
・全長(cm):22.5
・手のひら周り(cm):19.0
・中指長さ(cm):7.8
・厚さ(mm):0.7
・材質:繊維部:カーボン導電糸入りナイロン
・すべり止め部:ポリウレタン
・JANコード:4548890159409
・トラスココード:821-9587
・質量:255g

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 静電気拡散性手袋(手のひらコート)L 10双入

ミドリ安全 静電気拡散性手袋(手のひらコート)L 10双入

    ミドリ安全 静電気拡散性手袋(ノンコート)L (10双入)

    ミドリ安全 静電気拡散性手袋(ノンコート)L (10双入)

      ミドリ安全 低発塵手袋 ロング (指先コート)10双入 SS

      ミドリ安全 低発塵手袋 ロング (指先コート)10双入 SS

        品質管理用手袋(指先コート)

        品質管理用手袋(指先コート)

          ミドリ安全 低発塵手袋 ロング (手のひらコート)10双入 L

          ミドリ安全 低発塵手袋 ロング (手のひらコート)10双入 L

            TRUSCO 静電気対策用手袋(ノンコート仕様)

            TRUSCO 静電気対策用手袋(ノンコート仕様)

              ブラストン PU指先コート制電編手袋LL

              ブラストン PU指先コート制電編手袋LL

                PU手の平コート制電編手袋 BSC-21

                PU手の平コート制電編手袋 BSC-21

                  メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 トラスコ中山 ブラストン ブラストン
                  通常価格 4,507円 3,333円 3,416円 2,923円 3,884円 351円 7,438円 3,920円
                  通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目  
                  グレー グレー - ホワイト - - - -
                  厚さ(mm) 0.7 - - - - - - -
                  材質1 繊維部:カーボン導電糸入りナイロン カーボン導電糸入りナイロン - 繊維部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン - - - -
                  材質2 すべり止め部:ポリウレタン - - - - - - -
                  表面抵抗値(Ω) 10[[の7-9乗]] - - - - - - -

                  ミドリ安全 静電気拡散性手袋(手のひらコート)L 10双入のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました