(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 耐熱手袋 スーパーアツボウグ シリコンすべり止め付ATS-1200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 耐熱手袋 スーパーアツボウグ シリコンすべり止め付ATS-1200

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,483円
税込単価
17,031円

【特長】・アラミド繊維と独自開発のループ構造により、手袋の中に空気層を作り熱を...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 色:
    -
  • JANコード:
    4573196590243
  • トラスココード:
    819-2457
  • 厚さ(mm):
    3.5
  • 手のひら周り(cm):
    26.0
  • 全長(cm):
    26
  • 中指長さ(cm):
    8
  • 質量(g):
    170
  • 材質1:
    メタ系アラミド繊維95%、難燃性ポリエステル
  • 材質2:
    すべり止め部:シリコンゴム
  • 材質3:
    シリコンゴム
  • 素材耐熱温度(℃):
    370

型番

ATS-1200 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ATS-1200

1個

15,483( 17,031円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アラミド繊維と独自開発のループ構造により、手袋の中に空気層を作り熱を通しにくくしています
・シリコンゴムすべり止め付きです
・(公財)日本防炎協会の認定(第KO-12-003号)を初めて受けた手袋です
・熱さを感じた際には、手を叩く動作を行い、中の空気を入れ替えるとすぐに熱さがやわらぎます
・柔らかな素材でできており、指が自由に動かせます
【商品仕様】
・溶接作業、高温作業現場に
・7ゲージシームレス編
・素材耐熱温度:370℃
・すべり止め:あり
・サイズ:フリー
・色:-
・全長(cm):26.0
・手のひら周り(cm):26.0
・中指長さ(cm):8.0
・厚さ(mm):3.5
・材質:メタ系アラミド繊維95%
・難燃性ポリエステル
・シリコンゴム
・JANコード:4573196590243
・トラスココード:819-2457
・質量:170g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 耐熱手袋 スーパーアツボウグ シリコンすべり止め付ATS-1200の型番ATS-1200のページです。
型番ATS-1200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 耐熱手袋 スーパーアツボウグ シリコンすべり止め付ATS-1200

ミドリ安全 耐熱手袋 スーパーアツボウグ シリコンすべり止め付ATS-1200

    ミドリ安全 耐熱手袋 スーパーアツボウグ ATS-1000

    ミドリ安全 耐熱手袋 スーパーアツボウグ ATS-1000

      耐熱グローブ

      耐熱グローブ

        グーデン 耐熱手袋 EGG-33

        グーデン 耐熱手袋 EGG-33

          グーデン 耐熱手袋 EGG-32

          グーデン 耐熱手袋 EGG-32

            ミドリ安全 消防・レンジャー用 防火手袋 (豚革補強タイプ) L MK-FM-2-NV-L

            ミドリ安全 消防・レンジャー用 防火手袋 (豚革補強タイプ) L MK-FM-2-NV-L

              500℃耐熱手袋ロング MZ626(アズワン)

              500℃耐熱手袋ロング MZ626(アズワン)

                500℃耐熱手袋 MZ623(アズワン)

                500℃耐熱手袋 MZ623(アズワン)

                  MT715 300℃耐熱手袋

                  MT715 300℃耐熱手袋

                    ミドリ安全 消防・レンジャー用 防火手袋(セラミックレザー補強タイプ)MK-FM-1 M/L/LL

                    ミドリ安全 消防・レンジャー用 防火手袋(セラミックレザー補強タイプ)MK-FM-1 M/L/LL

                      グーデン 耐熱手袋 EGF-38

                      グーデン 耐熱手袋 EGF-38

                        耐熱手袋 5本指 CGF7 350㎜

                        耐熱手袋 5本指 CGF7 350㎜

                          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 もりや産業 ケニス ケニス ミドリ安全 アズワン アズワン アズワン ミドリ安全 ケニス 三商
                          通常価格 15,483円 13,235円 4,455円 4,751円 1,800円 15,614円 9,800円 9,300円 6,800円 7,677円 6,000円 12,900円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   9日目  
                          サイズ フリー フリー フリー - - - - - - - - -
                          - - - - - - - - - - - -
                          JANコード 4573196590243 4548890216232 - - - - - - - - - -
                          トラスココード 819-2457 787-9911 - - - - - - - - - -
                          厚さ(mm) 3.5 3.5 - - - 1.6 - - - 0.8 - -

                          ミドリ安全 耐熱手袋 スーパーアツボウグ シリコンすべり止め付ATS-1200のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました