(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 天然ゴムディスポ手袋 Sサイズ (100枚入) VERTE-600N-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 天然ゴムディスポ手袋 Sサイズ (100枚入) VERTE-600N-S【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,949円
税込単価
2,144円

【特長】・傷や引き裂きに強く低温でも柔らかさを保ちます・伸縮性に優れ、薄くて指...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • サイズ:
    S
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4979058247148
  • トラスココード:
    811-1147
  • 厚さ(mm):
    0.12
  • 手のひら周り(cm):
    17
  • 全長(cm):
    24
  • 中指長さ(cm):
    7
  • 質量(g):
    580.000
  • 材質1:
    天然ゴム
  • 粉:
    あり
  • 商品仕様:
    食品衛生法適合品

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

型番

VERTE-600N-S 解除

Loading...

製品特長・仕様

ミドリ安全 天然ゴムディスポ手袋 Sサイズ (100枚入) VERTE-600N-S 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VERTE-600N-S

1パック

100個入り

1,949( 2,144円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・傷や引き裂きに強く低温でも柔らかさを保ちます
・伸縮性に優れ、薄くて指先までぴったりフィットします
・食品衛生法適合品です
【商品仕様】
・食品加工業
・飲食業
・機械組立
・厚み:0.12mm
・色:ホワイト
・サイズ:S
・カラー:ホワイト
・材質:天然ゴム
・JANコード:4979058247148
・トラスココード:811-1147
・質量:580g

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 天然ゴムディスポ手袋 Sサイズ (100枚入) VERTE-600N-Sの型番VERTE-600N-Sのページです。
型番VERTE-600N-Sに関する仕様情報を記載しております。

ミドリ安全 天然ゴムディスポ手袋 Sサイズ (100枚入) VERTE-600N-Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました