(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエステル手袋 (ノンコート) NPU-132 10双入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリエステル手袋 (ノンコート) NPU-132 10双入【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
965円 ~ 1,140円
税込価格
1,062円 ~ 1,254円

【商品仕様】・ポリエステル繊維のさらっとした装着感です・13ゲージ編・色:ホワ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    0.6
  • 材質1:
    ポリエステル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4548890043968
819-2563
グレー
17
21
7.5
170

1パック

10個入り

1,035( 1,139円 )

1日目

M
4548890043951
819-2564
グリーン
16.5
20
7
155.000

1パック

10個入り

1,140( 1,254円 )

2日目

S
4548890043944
819-2565
ホワイト
16
19
6.5
140.000

1パック

10個入り

965( 1,062円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ポリエステル繊維のさらっとした装着感です
・13ゲージ編
・色:ホワイト
【用途】
・精密機器、自動車部品の組立
・製品検査
・インナー用など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエステル手袋 (ノンコート) NPU-132 10双入

ポリエステル手袋 (ノンコート) NPU-132 10双入

    ナイロンインナー手袋(10双入)

    ナイロンインナー手袋(10双入)

      ワイピング手袋 ホワイト

      ワイピング手袋 ホワイト

        カーボン・ナイロンインナー手袋PU指先コート

        カーボン・ナイロンインナー手袋PU指先コート

          旭化成 インナーグローブ(薄手指切りタイプ)

          旭化成 インナーグローブ(薄手指切りタイプ)

            組立検査用インナー手袋

            組立検査用インナー手袋

              インナーグローブ(薄手一部指切りタイプ)【旭化成商事】

              インナーグローブ(薄手一部指切りタイプ)【旭化成商事】

                [L/220mm] 手袋・インナー(キュプラポリエステル/10双)

                [L/220mm] 手袋・インナー(キュプラポリエステル/10双)

                  インナー手袋フィットインナー

                  インナー手袋フィットインナー

                    フィットロング手袋(20枚入) B0615

                    フィットロング手袋(20枚入) B0615

                      インナー手袋 クリーンニット (5双入)

                      インナー手袋 クリーンニット (5双入)

                        メーカー ミドリ安全 トラスコ中山 ウインセス トラスコ中山 旭化成商事 アズワン 旭化成商事 エスコ 勝星産業 ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン)
                        通常価格 965円 2,781円 7,265円 359円 220円 2,720円 291円 2,026円 982円 2,834円 1,593円
                        通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目  
                        ホワイト - - - - - - - - - -
                        厚さ(mm) 0.6 - - - - - - - - - -
                        材質1 ポリエステル - - - - - - - - - -

                        ポリエステル手袋 (ノンコート) NPU-132 10双入のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました