(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1灯ラバー調ペン型ブラックライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PW-UV375H-07PI
1灯ラバー調ペン型ブラックライト ラバーチョウペンガタ ブラックライト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,346円
税込単価
2,581円

【特長】・LEDは、高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載しております・可視...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ペンタイプ
  • 電源:
    乾電池単4
  • 外径(mm):
    12
  • 全長(mm):
    98
  • 質量(g):
    28
  • 本体材質:
    亜鉛合金
  • 付属品:
    単4形乾電池(1個)テスト用電池付属
  • 仕様:
    UVーLED1灯タイプ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本機種使用UV-LEDは人体への影響が少ないUV-Aを発しておりますが、高出力のため、大変危険ですので絶対に直視はしないでください。長時間ご使用される場合は必ず紫外線カットゴーグルなどをご使用ください。又皮膚への照射もお止めください。幼児の手の届かないところに保管してください。

型番

PW-UV375H-07PI 解除

Loading...

 
カタログを表示

PW-UV375H-07PI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PW-UV375H-07PI

ピンク
4582107443240
102-6012

2個

2,346( 2,581円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LEDは、高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載しております
・可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長375nm)を効率よく放射します
・本体にはUV-LEDを1灯搭載し、単4電池×1本でご使用いただけます
・コンパクトボディで携帯性に非常に優れたペンライトタイプのUV-LEDブラックライトです
・滑りにくいラバー調ボディーです
【用途】
・お札やクレジットカード・パスポートなどの真贋判定に
・鉱物・宝石の趣味観察、品質検査に
・夜行(畜光)ルアーのクイック&スピード畜光に
・偽造美術品、骨董品の修復の有無確認に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本機種使用UV-LEDは人体への影響が少ないUV-Aを発しておりますが、高出力のため、大変危険ですので絶対に直視はしないでください。長時間ご使用される場合は必ず紫外線カットゴーグルなどをご使用ください。又皮膚への照射もお止めください。幼児の手の届かないところに保管してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1灯ラバー調ペン型ブラックライトの型番PW-UV375H-07PIのページです。
型番PW-UV375H-07PIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1灯ラバー調ペン型ブラックライト

1灯ラバー調ペン型ブラックライト

    TRUSCO アルミLEDペンライト 1球 110ルーメン

    TRUSCO アルミLEDペンライト 1球 110ルーメン

      ブラックライト 高出力(ワイド照射)タイプ

      ブラックライト 高出力(ワイド照射)タイプ

        アルミLEDライト

        アルミLEDライト

          GENTOS LEDキーライト GK-001S

          GENTOS LEDキーライト GK-001S

            [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)(φ43×168mm)

            [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)(φ43×168mm)

              メーカー コンテック(ライト) トラスコ中山 コンテック(ライト) トラスコ中山 GENTOS エスコ
              通常価格 2,346円 3,443円 25,514円 4,793円 1,526円 7,640円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能
              商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型
              種類 ペンタイプ ペンタイプ ストラップタイプ - キーホルダタイプ ストラップタイプ
              電源 乾電池単4 乾電池単4 乾電池単4 乾電池単3 - 乾電池単3
              外径(mm) 12 - - - - -
              全長(mm) 98 - - - - -

              1灯ラバー調ペン型ブラックライトのレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              携帯用
              評価 5.0満足度:5.02022/03/08
              携帯用に使用しています。小型ですが、明るく照らしてくれます。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              よくあるご質問(FAQ)

              Q モードと出力を教えてください。
              A
              常灯:約15(mW) モード切替機能無です。※数値は参考値です。

              この商品のバリエーション

              型番
              PW-UV375H-07BL
              PW-UV375H-07PU
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              カラー JANコード トラスココード

              2,346円

              ( 2,581円 )
              2個 あり

              1日目

              ブラック4582107443233102-6010

              2,346円

              ( 2,581円 )
              2個 あり

              1日目

              パープル4582107443257102-6011

              ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました