(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミエールライン 防虫制電

通常価格(税別)
27,882円 ~ 63,176円
税込価格
30,670円 ~ 69,494円

【特長】・紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮し、ライン状の突起でべたつきを...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
厚さ(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2×30
2
16
1巻

1個

27,882( 30,670円 )

3日目

0.3×30
2
23
1巻

1個

62,118( 68,330円 )

3日目

0.3×30
3
35
1巻

1個

63,176( 69,494円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮し、ライン状の突起でべたつきを防止するストリップ型ドアカーテンです。
・食品加工、印刷、塗装など夜間の虫の侵入が大きな問題となる工場などの、特に間口の広い出入り口のカーテンや間仕切りとして適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミエールライン 防虫制電

ミエールライン 防虫制電

    ミエールライン 耐寒

    ミエールライン 耐寒

      ミエール 一般/防虫/防虫防炎制電

      ミエール 一般/防虫/防虫防炎制電

        TRUSCO 帯電防止防炎フィルムシート 防炎薄手タイプ TSEF-BO-3-5

        TRUSCO 帯電防止防炎フィルムシート 防炎薄手タイプ TSEF-BO-3-5

          防炎性透明ビニールフイルム アキレスフラーレ粉ふりタイプ

          防炎性透明ビニールフイルム アキレスフラーレ粉ふりタイプ

            間仕切り用シート タフニール SGタイプ(長さ100m)

            間仕切り用シート タフニール SGタイプ(長さ100m)

              耐候性ビニールシート

              耐候性ビニールシート

                [PVC製]フィルム

                [PVC製]フィルム

                  PE透明糸入りシート

                  PE透明糸入りシート

                    耐寒シート フリゴソフト

                    耐寒シート フリゴソフト

                      メーカー アキレス アキレス アキレス トラスコ中山 アキレス 日本ウェーブロック(イノベックス) エスコ エスコ ユタカメイク アキレス
                      通常価格 27,882円 28,657円 38,691円 14,947円 37,500円 6,079円 7,920円 6,280円 1,152円 26,272円
                      通常出荷日 3日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目  
                      商品タイプ カラーシート 透明シート - - 透明シート 透明シート 養生シート - 透明糸入りシート 透明シート
                      形状 ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ - ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ - 折りたたみタイプ ロールタイプ
                      オレンジ - - オレンジ 透明 半透明 透明 - その他 -
                      詳細タイプ 防虫制電 耐寒 - - 防炎透明粉ふり - - - - 耐寒
                      内容量 1巻 1巻 1巻 - - - - - - 1巻

                      ミエールライン 防虫制電のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      シートカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました