(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密電動マイクログラインダ フットスイッチ付き標準セット(ロータリーエンジンタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

精密電動マイクログラインダ フットスイッチ付き標準セット(ロータリーエンジンタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
108,878円 ~ 115,377円
税込価格
119,766円 ~ 126,915円

【特長】・精密電動マイクログラインダ フットスイッチ付の標準セットです。・モー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    セット
  • 種類:
    ハンドピース
  • 付属品:
  • 質量(g):
    1950(電源コード除く)
  • コード長さ(m):
    1.5(ハンドピース)、2(コントローラ)
  • 寸法(mm):
    W60×D230×H150

(i)ご注意

  • 他に120V用または230V用も選択可能です。フットスイッチ付/フットスイッチ無を選択可能です。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
無負荷回転数(min-1)
装着コレット(mm)
全長(mm)
外径(mm)
商品種類
最大トルク(cN.m)
本体質量(g)
電源コード
モータトルク特性
入力電圧
セット内容
標準付属品
最大出力(W)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1,000~20,000
Ø2.34
165
Ø27.4
ロータリーエンジン20
5.0
213(モータコード除く)
100V用
トルクタイプ
AC100V(50/60Hz)
ロータリーエンジン20・コントローラー、フットスイッチ
電源コード100V用・コレットチャックØ2.34・スパナ・ハンドピースホルダー
73

1個

115,377( 126,915円 )

19日目

1,000~20,000
Ø2.34
165
Ø27.4
ロータリーエンジン20
5.0
213(モータコード除く)
120V用
トルクタイプ
AC120V(50/60Hz)
ロータリーエンジン20・コントローラー、フットスイッチ
電源コード120V用・コレットチャックØ2.34・スパナ・ハンドピースホルダー
73

1個

115,377( 126,915円 )

19日目

1,000~20,000
Ø2.34
165
Ø27.4
ロータリーエンジン20
5.0
213(モータコード除く)
230V用
トルクタイプ
AC230V(50/60Hz)
ロータリーエンジン20・コントローラー、フットスイッチ
電源コード230V用・コレットチャックØ2.34・スパナ・ハンドピースホルダー
73

1個

115,377( 126,915円 )

19日目

1,000~20,000
Ø3.0
165
Ø27.4
ロータリーエンジン20
5.0
213(モータコード除く)
100V用
トルクタイプ
AC100V(50/60Hz)
ロータリーエンジン20・コントローラー、フットスイッチ
電源コード100V用・コレットチャックØ3.0・スパナ・ハンドピースホルダー
73

1個

115,377( 126,915円 )

19日目

1,000~20,000
Ø3.0
165
Ø27.4
ロータリーエンジン20
5.0
213(モータコード除く)
120V用
トルクタイプ
AC120V(50/60Hz)
ロータリーエンジン20・コントローラー、フットスイッチ
電源コード120V用・コレットチャックØ3.0・スパナ・ハンドピースホルダー
73

1個

115,377( 126,915円 )

19日目

1,000~20,000
Ø3.0
165
Ø27.4
ロータリーエンジン20
5.0
213(モータコード除く)
230V用
トルクタイプ
AC230V(50/60Hz)
ロータリーエンジン20・コントローラー、フットスイッチ
電源コード230V用・コレットチャックØ3.0・スパナ・ハンドピースホルダー
73

1個

115,377( 126,915円 )

19日目

1,000~40,000
Ø2.34
158
Ø25(最大寸法Ø26)
ロータリーエンジン40
4.0
172(モータコード除く)
100V用
スピードタイプ
AC100V(50/60Hz)
ロータリーエンジン40・コントローラー、フットスイッチ
電源コード100V用・コレットチャックØ2.34・スパナ・ハンドピースホルダー
84

1個

108,878( 119,766円 )

19日目

1,000~40,000
Ø2.34
158
Ø25(最大寸法Ø26)
ロータリーエンジン40
4.0
172(モータコード除く)
120V用
スピードタイプ
AC120V(50/60Hz)
ロータリーエンジン40・コントローラー、フットスイッチ
電源コード120V用・コレットチャックØ2.34・スパナ・ハンドピースホルダー
84

1個

108,878( 119,766円 )

19日目

1,000~40,000
Ø2.34
158
Ø25(最大寸法Ø26)
ロータリーエンジン40
4.0
172(モータコード除く)
230V用
スピードタイプ
AC230V(50/60Hz)
ロータリーエンジン40・コントローラー、フットスイッチ
電源コード230V用・コレットチャックØ2.34・スパナ・ハンドピースホルダー
84

1個

108,878( 119,766円 )

19日目

1,000~40,000
Ø3.0
158
Ø25(最大寸法Ø26)
ロータリーエンジン40
4.0
172(モータコード除く)
100V用
スピードタイプ
AC100V(50/60Hz)
ロータリーエンジン40・コントローラー、フットスイッチ
電源コード100V用・コレットチャックØ3.0・スパナ・ハンドピースホルダー
84

1個

108,878( 119,766円 )

19日目

1,000~40,000
Ø3.0
158
Ø25(最大寸法Ø26)
ロータリーエンジン40
4.0
172(モータコード除く)
120V用
スピードタイプ
AC120V(50/60Hz)
ロータリーエンジン40・コントローラー、フットスイッチ
電源コード120V用・コレットチャックØ3.0・スパナ・ハンドピースホルダー
84

1個

108,878( 119,766円 )

19日目

1,000~40,000
Ø3.0
158
Ø25(最大寸法Ø26)
ロータリーエンジン40
4.0
172(モータコード除く)
230V用
スピードタイプ
AC230V(50/60Hz)
ロータリーエンジン40・コントローラー、フットスイッチ
電源コード230V用・コレットチャックØ3.0・スパナ・ハンドピースホルダー
84

1個

108,878( 119,766円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密電動マイクログラインダ フットスイッチ付の標準セットです。
・モータとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。
・ロータリーエンジンタイプです。

(i)ご注意

  • 他に120V用または230V用も選択可能です。フットスイッチ付/フットスイッチ無を選択可能です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密電動マイクログラインダ フットスイッチ付き標準セット(ロータリーエンジンタイプ)

精密電動マイクログラインダ フットスイッチ付き標準セット(ロータリーエンジンタイプ)

    精密電動マイクログラインダ 標準セット(ロータリーエンジンタイプ)

    精密電動マイクログラインダ 標準セット(ロータリーエンジンタイプ)

      精密電動マイクログラインダ 標準セット(モータタイプ)

      精密電動マイクログラインダ 標準セット(モータタイプ)

        精密電動マイクログラインダ用モータ DMT

        精密電動マイクログラインダ用モータ DMT

          電動グラインダー用先端ヘッド 着脱型

          電動グラインダー用先端ヘッド 着脱型

            電動グラインダー用フットスイッチ(速度調整可)

            電動グラインダー用フットスイッチ(速度調整可)

              電動グラインダー用メンテナンス用パーツ

              電動グラインダー用メンテナンス用パーツ

                エコグランデ コントローラ

                エコグランデ コントローラ

                  RELIEF スピードコントローラー Aタイプ3Pプラグ

                  RELIEF スピードコントローラー Aタイプ3Pプラグ

                    リューター ミニペンパワーユニット

                    リューター ミニペンパワーユニット

                      エコグランデ フットスイッチ

                      エコグランデ フットスイッチ

                        Emax EVOlution用ストレートコード1.5m(スイッチ付)

                        Emax EVOlution用ストレートコード1.5m(スイッチ付)

                          デフレクター

                          デフレクター

                            メーカー E-FORCE E-FORCE E-FORCE E-FORCE 浦和工業 浦和工業 浦和工業 アルゴファイルジャパン イチネンアクセス 日本精密機械工作 アルゴファイルジャパン ナカニシ DREMEL
                            通常価格 108,878円 97,501円 107,247円 42,251円 25,920円 7,006円 2,666円 45,057円 9,908円 26,609円 9,727円 12,601円 800円
                            通常出荷日 19日目   3日目~   3日目~   19日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   19日目~   1日目  
                            商品タイプ セット セット セット 本体 本体 関連品 関連品 関連品 - 関連品 関連品 関連品 関連品
                            種類 ハンドピース ハンドピース - - - - - - - コントロールボックス - - -
                            付属品 - - - - - - - -
                            質量(g) 1950(電源コード除く) 1950(電源コード除く) - - - - - - - - - - -
                            コード長さ(m) 1.5(ハンドピース)、2(コントローラ) 1.5(ハンドピース)、2(コントローラ) - - - - - - - - - - -

                            精密電動マイクログラインダ フットスイッチ付き標準セット(ロータリーエンジンタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました