(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密電動マイクログラインダ 技工用ロータリーエンジン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DIH20-2
精密電動マイクログラインダ 技工用ロータリーエンジン EFR デンドウコウグ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
65,002円 63,558円
税込単価
71,502円 69,914円

【特長】・3つのガード構造(フリンガーの大径化・排出窓・内部ラビリンスシール)...

詳細情報を確認する

型番

DIH20-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

DIH20-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
無負荷回転数(min-1)
全長(mm)
外径(mm)
商品種類
最大トルク(cN.m)
本体質量(g)
モータトルク特性
最大出力(W)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DIH20-2

1,000~20,000
165
Ø27.4
ロータリーエンジン20 Ø2.34
5.0
213(モータコード除く)
トルクタイプ
73

1個

65,002円

63,558

( 69,914円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3つのガード構造(フリンガーの大径化・排出窓・内部ラビリンスシール)で切粉の侵入防止します。
・セラミックベアリング標準装備しています。
・手元操作で直感的な加工をアシストします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密電動マイクログラインダ 技工用ロータリーエンジンの型番DIH20-2のページです。
型番DIH20-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密電動マイクログラインダ 技工用ロータリーエンジン

精密電動マイクログラインダ 技工用ロータリーエンジン

    電動グラインダー(最大トルク550g・cm)

    電動グラインダー(最大トルク550g・cm)

      電動グラインダー用フットスイッチ(速度調整可)

      電動グラインダー用フットスイッチ(速度調整可)

        精密電動マイクログラインダ用アタッチメント

        精密電動マイクログラインダ用アタッチメント

          50°アングル アタッチメント EKC-300

          50°アングル アタッチメント EKC-300

            電動グラインダー(最大トルク420g・cm)

            電動グラインダー(最大トルク420g・cm)

              シーナスneo用フットペダル

              シーナスneo用フットペダル

                電動グラインダー用着脱型モーター(バリ・サビ取り用)

                電動グラインダー用着脱型モーター(バリ・サビ取り用)

                  エコグランデ フットスイッチ

                  エコグランデ フットスイッチ

                    Emax EVOlution用 フットコントローラ

                    Emax EVOlution用 フットコントローラ

                      電動グラインダー用着脱型モーター (1500~15000)

                      電動グラインダー用着脱型モーター (1500~15000)

                        電動グラインダー ロータリー (一体形)

                        電動グラインダー ロータリー (一体形)

                          電動グラインダー用着脱型モーター(切削加工用)

                          電動グラインダー用着脱型モーター(切削加工用)

                            メーカー E-FORCE 浦和工業 浦和工業 E-FORCE ナカニシ 浦和工業 ナカニシ 浦和工業 アルゴファイルジャパン ナカニシ 浦和工業 浦和工業 浦和工業
                            通常価格 56,876円 44,404円 7,006円 26,289円 36,497円 41,591円 8,187円 21,672円 9,727円 8,849円 25,631円 41,646円 23,930円
                            通常出荷日 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目   4日目   40日目   3日目   5日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ セット 本体 関連品 関連品 本体 本体 関連品 本体 関連品 本体 本体 本体 本体
                            種類 ハンドピース - - - ハンドピース - - - - フィットスイッチ - - -
                            装着コレット(mm) Ø1.0~3.175 2.34 - - - 2.34 - 2.34 - - 2.34 2.34 2.34
                            コード長さ(m) 1.5 - - - - - - - - - - - -

                            精密電動マイクログラインダ 技工用ロータリーエンジンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DIH20-3
                            DIH40-2
                            DIH40-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            無負荷回転数
                            (min-1)
                            全長
                            (mm)
                            外径
                            (mm)
                            商品種類 最大トルク
                            (cN.m)
                            本体質量
                            (g)
                            モータトルク特性 最大出力
                            (W)

                            65,002円

                            ( 71,502円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            1,000~20,000165Ø27.4ロータリーエンジン20 Ø3.05.0213(モータコード除く)トルクタイプ73

                            56,876円

                            ( 62,564円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            1,000~40,000158Ø25(最大寸法Ø26)ロータリーエンジン40 Ø2.344.0172(モータコード除く)スピードタイプ84

                            56,876円

                            ( 62,564円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            1,000~40,000158Ø25(最大寸法Ø26)ロータリーエンジン40 Ø3.04.0172(モータコード除く)スピードタイプ84

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました