(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビーズ式粉砕機用ビーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビーズ式粉砕機用ビーズ

通常価格(税別)
34,259円
税込価格
37,685円

【特長】・ビーズ式粉砕機に使用できる粉砕用ビーズです・セラミック、ステンレス、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 内容量:
    1袋(1kg)

(i)ご注意

  • 画像は、参考画像になります

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

【特長】
・ビーズ式粉砕機に使用できる粉砕用ビーズです
・セラミック、ステンレス、ガラスの3素材をご用意しています
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
詳細タイプ
ビーズ材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Φ2.8
セラミックビーズ(Φ2.8mm)
セラミック
1袋(1kg)

1個

34,259( 37,685円 )

1日目

  • 注文停止中
Φ3
ステンレスビーズ(Φ3mm)
ステンレス
1袋(1kg)

1個

34,259( 37,685円 )

-

  • 注文停止中
Φ6
ステンレスビーズ(Φ6mm)
ステンレス
1袋(1kg)

1個

34,259( 37,685円 )

-

  • 注文停止中
Φ1
ガラスビーズ(Φ1mm)
ガラス
1袋(1kg)

1個

34,259( 37,685円 )

-

  • 注文停止中
Φ3
ガラスビーズ(Φ1mm)
ガラス
1袋(1kg)

1個

34,259( 37,685円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビーズ式粉砕機に使用できる粉砕用ビーズです
・セラミック、ステンレス、ガラスの3素材をご用意しています

(i)ご注意

  • 画像は、参考画像になります
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビーズ式粉砕機用ビーズ

ビーズ式粉砕機用ビーズ

    高純度アルミナ乳棒(鏡面仕上げ)

    高純度アルミナ乳棒(鏡面仕上げ)

      粉砕機 ワンダーブレンダー WB-1

      粉砕機 ワンダーブレンダー WB-1

        ガラスビーズ 光沢有

        ガラスビーズ 光沢有

          ダンシングミル乳鉢

          ダンシングミル乳鉢

            アルミナ99るつぼ 容量(ml) 15~750

            アルミナ99るつぼ 容量(ml) 15~750

              ポットミル(アルミナ) HD-Bシリーズ

              ポットミル(アルミナ) HD-Bシリーズ

                アルミナ999 丸型匣鉢のみ PSA-120R

                アルミナ999 丸型匣鉢のみ PSA-120R

                  ジルコニアYTZボール(0.2Φ~25Φ)

                  ジルコニアYTZボール(0.2Φ~25Φ)

                    高速スタンプミルウス

                    高速スタンプミルウス

                      メーカー アズワン アズワン 大阪ケミカル アズワン 日陶科学 アズワン ケニス 東京硝子器械 ニッカトー 日陶科学
                      通常価格 34,259円 15,002円 81,799円 12,150円 19,898円 528円 63,906円 14,315円 18,534円 68,443円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   6日目   3日目~   5日目~  
                      商品タイプ その他 乳鉢 粉砕機 - 粉砕機 - ポットミル - 粉砕機 粉砕機
                      その他 オプション オプション - - - - - - オプション -
                      内容量 1袋(1kg) 1セット(乳鉢・フタ・台座) - 1袋(1kg) - - - - - -

                      ビーズ式粉砕機用ビーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ボール・ビーズカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました