(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準コネクタ OSTW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

標準コネクタ OSTW

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
1,260円 ~ 1,668円
税込価格
1,386円 ~ 1,835円

【特長】・空洞-ピン構造・拘束カバーねじ・最大14 AWG(Φ1.6)サイズの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • 仕様:
    最大14AWG(Ø1.6)サイズの撚線または単線が接続可能
  • セット内容:
    クイック接続接点ワッシャ

(i)ご注意

  • 代表画像の写真は「OSTW-K-M」の型番です。この商品はANSIのカラーコードに対応します。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
熱電対型式
シェルカラー
形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
K型
メス型

5個

1,473( 1,620円 )

7日目

K型
オス型

5個

1,260( 1,386円 )

7日目

T型
メス型

5個

1,668( 1,835円 )

14日目

T型
オス型

5個

1,512( 1,663円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空洞-ピン構造
・拘束カバーねじ
・最大14 AWG(Φ1.6)サイズの撚線または単線が接続可能
・クイック接続接点ワッシャ
・内部ワイヤの仕切り
・書き込みウィンドウプラス/マイナスねじの組み合わせ

(i)ご注意

  • 代表画像の写真は「OSTW-K-M」の型番です。この商品はANSIのカラーコードに対応します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準コネクタ OSTW

標準コネクタ OSTW

    ミニチュアコネクタ SMPW

    ミニチュアコネクタ SMPW

      延長ケーブル

      延長ケーブル

        K熱電対センサ用中継ケーブル

        K熱電対センサ用中継ケーブル

          Ptモジュール PTM-3010

          Ptモジュール PTM-3010

            センサ延長ケーブル3m RTH-1210

            センサ延長ケーブル3m RTH-1210

              USB Mini-B通信ケーブル US-15C

              USB Mini-B通信ケーブル US-15C

                通信ケーブル TR-07C

                通信ケーブル TR-07C

                  USBケーブル 0449.0047

                  USBケーブル 0449.0047

                    通信ケーブル TR-6C10

                    通信ケーブル TR-6C10

                      4-20mAモジュール AIM-3010

                      4-20mAモジュール AIM-3010

                        Kタイプサーモカップルセンサー用延長ケーブル(1m)) HI 766EX

                        Kタイプサーモカップルセンサー用延長ケーブル(1m)) HI 766EX

                          温度計 延長コード

                          温度計 延長コード

                            メーカー オメガエンジニアリング オメガエンジニアリング ライン精機 アズワン T&D 東京硝子器械 T&D 三商 テストー 三商 T&D アズワン カスタム
                            通常価格 1,260円 969円 4,183円 6,000円 7,000円 3,000円 1,500円 3,800円 4,722円 2,500円 7,000円 9,000円 5,942円
                            通常出荷日 7日目~   7日目~   10日目   12日目   6日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   7日目   2日目   5日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ その他アクセサリ その他アクセサリ - - その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ - その他アクセサリ - その他アクセサリ - 中心温度計
                            仕様 最大14AWG(Ø1.6)サイズの撚線または単線が接続可能 20AWG(Ø0.8)までの撚線または単線が接続可能 - - - - - - - - - - -
                            セット内容 クイック接続接点ワッシャ クイック接続接点ワッシャ - - - - - - - - - - -

                            標準コネクタ OSTWのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            施工工事に使用しました
                            評価 3.0満足度:3.02021/03/04
                            当社で請け負った施工工事の時に熱電対配線の中継用として使用しました。商品は客先からの指定でしたので、よく使用している、ミスミのホームページから検索して購入しました。使用して組立時に特に問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外販製品に使用しました
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/16
                            当社で設計して外販している製品に使用しました。過去に使用した実績があるので使い、組立も特に問題はありませんでした。ミスミは普段から使っていますし、商品がたくさんあり、検索の容易で手っ取り早く購入できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品に取り付けて使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/18
                            熱電対の中継で使用できるコネクタはミスミとオメガエンジニアリングぐらいしか選択肢がなく、従来よりオメガエンジニアリングのコネクタを使用しており、今回もリピートで購入しました。急ぎでしたのでミスミを利用しました。性能などは把握しており、使用していて問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました