(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石英板 角型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

石英板 角型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,821円 ~ 6,223円
税込価格
4,203円 ~ 6,845円

【特長】・金属不純物(ppm):Na:0.8、K:0.7、Li:0.4、Mg:...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
厚さ(mm)
外見
材質詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10×15
1
長方形
-
1枚

1個

3,821( 4,203円 )

4日目

20×30
1
長方形
-
1枚

1個

5,022( 5,524円 )

4日目

40×30
1
長方形
-
1枚

1個

6,223( 6,845円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属不純物(ppm):Na:0.8、K:0.7、Li:0.4、Mg:0.1、Cu:<0.05、Fe:0.2、Ca:0.6、AI:15

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石英板 角型

石英板 角型

    グラスティックスライド10 VT87146 100入

    グラスティックスライド10 VT87146 100入

      グラスティックスライド10 22-270141(#87144)100入

      グラスティックスライド10 22-270141(#87144)100入

        メーカー 東京硝子器械 三商 三商
        通常価格 3,821円 46,456円 47,400円
        通常出荷日 4日目   2日目   2日目  
        商品タイプ スライドグラス・カバーグラス - -
        内容量 1枚 - -

        オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました