(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードリール BG-301KX 30m

コードリール BG-301KX 30m

通常単価(税別)
38,135円
税込単価
41,949円

漏電過負荷短絡保護兼用型のブレーカーを搭載してます。パイロットランプ付き。

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    30
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • ブレーカー:
    地絡保護専用型30A
  • 電線:
    VCT2.0×3
  • 仕様:
    本体100V単相2P、アース用差込み付き(とび出しプラグ)
  • 内容量:
    1台

型番

0644-58-27-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

対応電圧(V)単相100V電線長さ(m)30
コンセント個数4商品タイプコードリール
ブレーカー地絡保護専用型30A電線VCT2.0×3
仕様本体100V単相2P、アース用差込み付き(とび出しプラグ)内容量1台

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0644-58-27-01

1台

1個

38,135( 41,949円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

漏電過負荷短絡保護兼用型のブレーカーを搭載してます。
パイロットランプ付き。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コードリール BG-301KX 30mの型番0644-58-27-01のページです。
型番0644-58-27-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードリール BG-301KX 30m

コードリール BG-301KX 30m

    AC125V/15A/30m メタルセンサーリール(漏電遮断器付)

    AC125V/15A/30m メタルセンサーリール(漏電遮断器付)

      AC125V/15A コードリール(アース付)

      AC125V/15A コードリール(アース付)

        コードリール GS-30・NJ-101

        コードリール GS-30・NJ-101

          AC125V/22Ax10m コードリール(アース付)

          AC125V/22Ax10m コードリール(アース付)

            AC200V/19A/30m コードリール(漏電遮断器・抜止付

            AC200V/19A/30m コードリール(漏電遮断器・抜止付

              AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

              AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

                AC125V/15A/50m コードリール

                AC125V/15A/50m コードリール

                  AC125V/15Aコードリール(サーモカット付)

                  AC125V/15Aコードリール(サーモカット付)

                    AC250V/19A/10m コードリール(アース付)

                    AC250V/19A/10m コードリール(アース付)

                      AC200V/22A/30m コードリール(単相)

                      AC200V/22A/30m コードリール(単相)

                        AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨型)

                        AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨型)

                          AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)

                          AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)

                            メーカー 東京硝子器械 エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 38,135円 59,720円 26,280円 17,000円 10,250円 89,330円 19,300円 34,080円 19,970円 19,300円 29,640円 51,710円 25,180円
                            通常出荷日 7日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 10日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            対応電圧(V) 単相100V - - 単相100V - 三相200V - - - 三相200V 単相200V 単相100V -
                            電線長さ(m) 30 30 - - 10 30 10 50 - 10 30 30 30
                            コンセント個数 4 2 4 - 4 2 2 4 4 2 4 3 3
                            商品タイプ コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール
                            ブレーカー 地絡保護専用型30A - - - - - - - - - - - -

                            コードリール BG-301KX 30mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト