(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度センサー PT1000.60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温度センサー PT1000.60

通常単価(税別)
24,482円
税込単価
26,930円

ステンレス製の温度センサーです。温度測定の誤差:±(0.15+0.2%o.Mv...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • 品番:
    PT1000.60
  • 内容量:
    1本

型番

0969-64-50-14 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0969-64-50-14

1本

1個

24,482( 26,930円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製の温度センサーです。
温度測定の誤差:±(0.15+0.2%o.Mv.)K
反応時間:t9/10,10sec
温度計測範囲:最低-50度
温度計測範囲:最高+400度

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度センサー PT1000.60の型番0969-64-50-14のページです。
型番0969-64-50-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度センサー PT1000.60

温度センサー PT1000.60

    圧縮空気用フィルター(3in1マルチ・ドライフィルタ)750~1500L/min

    圧縮空気用フィルター(3in1マルチ・ドライフィルタ)750~1500L/min

      専用エレメント(レマン・ドライフィルタ用)

      専用エレメント(レマン・ドライフィルタ用)

        圧縮空気用フィルター(3in1マルチ・ドライフィルタ)300L/min

        圧縮空気用フィルター(3in1マルチ・ドライフィルタ)300L/min

          小型DCダイヤフラムポンプ DSAシリーズ

          小型DCダイヤフラムポンプ DSAシリーズ

            専用エレメント(3in1マルチ・ドライフィルタ用)

            専用エレメント(3in1マルチ・ドライフィルタ用)

              直動式ダイヤフラムポンプ CRA-1-2N-4-1S

              直動式ダイヤフラムポンプ CRA-1-2N-4-1S

                KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ PTFE製 最大吐出圧 0.8MPa

                KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ PTFE製 最大吐出圧 0.8MPa

                  メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン エレポン化工機 共立機巧
                  通常価格 24,482円 73,552円 7,125円 70,100円 9,173円 7,500円 421,563円 130,000円
                  通常出荷日 6日目   8日目   1日目~   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   11日目   7日目  
                  商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 自吸式 関連商品 - -
                  品番 PT1000.60 - - - - - - -
                  内容量 1本 - - - - - - -

                  温度センサー PT1000.60のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました