(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケミスターパームFS 544 1双入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケミスターパームFS 544 1双入

通常価格(税別)
1,466円
税込価格
1,613円

【特長】 ・耐切創性 手のひらスベリ止め手袋 ・繊維部分は、高強度ポリエチレン...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ポリエチレン、ナイロン、その他
  • 仕様詳細:
    シームレス手袋、低発塵、スベリ止め
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 作業内容によっては、強度が満たされない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
210
グレー、オーバーロック部カラー:グレー
1双

3個

1,466( 1,613円 )

4日目

M
220
グレー、オーバーロック部カラー:ホワイト
1双

3個

1,466( 1,613円 )

6日目

L
230
グレー、オーバーロック部カラー:ライトブルー
1双

3個

1,466( 1,613円 )

6日目

XL
250
グレー、オーバーロック部カラー:ブラック
1双

3個

1,466( 1,613円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐切創性 手のひらスベリ止め手袋
・繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。
・洗濯により繰り返し使えます。
・長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
・裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
・耐切創レベル3。(EN388)

(i)ご注意

  • 作業内容によっては、強度が満たされない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケミスターパームFS 544 1双入

ケミスターパームFS 544 1双入

    ケミスターパームFS No.544 手袋

    ケミスターパームFS No.544 手袋

      DURACoil(デュラコイル)546

      DURACoil(デュラコイル)546

        ケミスターパーム(耐切創性手のひらスベリ止め付き手袋)

        ケミスターパーム(耐切創性手のひらスベリ止め付き手袋)

          ケブラーNBRグリップ GP-KV2R

          ケブラーNBRグリップ GP-KV2R

            耐切創手袋 ケミスターパーム NO540

            耐切創手袋 ケミスターパーム NO540

              ケミスターパーム 個別包装 No.544Lサイズ オーバーロック部:ライトブルー

              ケミスターパーム 個別包装 No.544Lサイズ オーバーロック部:ライトブルー

                ケミスターパーム手袋 540

                ケミスターパーム手袋 540

                  DURACoil(デュラコイル)546X

                  DURACoil(デュラコイル)546X

                    ミドリ安全 耐切創性手袋 カットガード G132 LLサイズ

                    ミドリ安全 耐切創性手袋 カットガード G132 LLサイズ

                      ケブラーグリップ GP-KV1

                      ケブラーグリップ GP-KV1

                        耐切創手袋 カットレジスト・アーミー

                        耐切創手袋 カットレジスト・アーミー

                          ケミスターフィンガー Lサイズ

                          ケミスターフィンガー Lサイズ

                            メーカー 東京硝子器械 コクゴ ショーワグローブ コクゴ ショーワグローブ ショーワグローブ コクゴ ショーワグローブ ショーワグローブ ミドリ安全 ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) コクゴ
                            通常価格 1,466円 1,450円 1,429円 1,396円 1,946円 1,669円 1,406円 1,926円 1,263円 1,064円 1,150円 2,001円 1,370円
                            通常出荷日 4日目~   5日目   1日目   7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   7日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 -
                            商品タイプ その他 - ポリウレタン - ニトリルゴム すべり止め - ポリウレタン インナータイプ その他 天然ゴム ニトリルゴム -
                            材質 樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ポリエチレン、ナイロン、その他 - - - - - - - - - - - -
                            仕様詳細 シームレス手袋、低発塵、スベリ止め - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1双 - - - - - - - - - - - -

                            ケミスターパームFS 544 1双入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました