(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリ洗浄びん

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0876-22-17-04
ポリ洗浄びん ポリセンジョウビン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
384円
税込単価
422円

【特長】 ・ノズル付根からの液漏れを防止した構造設計 ・先端ノズルとキャップを...

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    目盛付
  • 本体材質:
    ポリエチレン(PE)
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 寸法には許容差があります。(単位mm)

型番

0876-22-17-04 解除

Loading...

商品情報を表示

0876-22-17-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
目盛(ml)
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0876-22-17-04

1000
50mL
92(W)×302(H) 、内径(A):17.5、ノズル内径:1
1本

1個

384( 422円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズル付根からの液漏れを防止した構造設計
・先端ノズルとキャップを一体成型していますので、ノズル付根からの液漏れが一切ありません。

(i)ご注意

  • 寸法には許容差があります。(単位mm)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリ洗浄びんの型番0876-22-17-04のページです。
型番0876-22-17-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリ洗浄びん

ポリ洗浄びん

    ポリ洗浄瓶ノズルセット

    ポリ洗浄瓶ノズルセット

      洗浄瓶 容量(ml) 500~1000

      洗浄瓶 容量(ml) 500~1000

        スポイトボトル キャップ付

        スポイトボトル キャップ付

          洗浄瓶 LDPE 赤キャップ 6入

          洗浄瓶 LDPE 赤キャップ 6入

            サーモフィッシャー 洗浄瓶 LDPE 青キャップ 6入

            サーモフィッシャー 洗浄瓶 LDPE 青キャップ 6入

              NT洗瓶 YK式

              NT洗瓶 YK式

                NT洗瓶 カラーcap 細口

                NT洗瓶 カラーcap 細口

                  ポリエチレン洗浄ボトル

                  ポリエチレン洗浄ボトル

                    NT洗瓶 BII型 カラーcap広口

                    NT洗瓶 BII型 カラーcap広口

                      NT洗瓶 BII型 広口

                      NT洗瓶 BII型 広口

                        東京硝子 洗浄瓶 LDPE 青キャップ 6入

                        東京硝子 洗浄瓶 LDPE 青キャップ 6入

                          NT洗瓶 細口

                          NT洗瓶 細口

                            メーカー 東京硝子器械 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 東京硝子器械 サーモフィッシャーサイエンティフィック サーモフィッシャーサイエンティフィック 東京硝子器械 東京硝子器械 エーゼット 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 232円 120円 368円 120円 7,045円 6,459円 593円 210円 250円 270円 339円 8,087円 225円
                            通常出荷日 6日目~   8日目   1日目   8日目   6日目   6日目   3日目~   3日目~   4日目   3日目~   6日目   6日目   6日目  
                            詳細タイプ 目盛付 - - 目盛付 - - - - - - - - -
                            本体材質 ポリエチレン(PE) - - ポリエチレン(PE) - - - - - - - - -
                            内容量 1本 - - 1個 - - 1本 - - - 1本 - 1本

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0876-22-17-02
                            0876-22-17-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量(ml) 目盛
                            (ml)
                            サイズ
                            (mm)
                            内容量

                            232円

                            ( 255円 )
                            1個 -

                            6日目

                            25010mL64(W)×220(H) 、内径(A):17.5、ノズル内径:1-

                            293円

                            ( 322円 )
                            1個 -

                            8日目

                            50050mL78(W)×255(H) 、内径(A):17.5、ノズル内径:1-

                            洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました