(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NT洗瓶 BII型 広口

NT洗瓶 BII型 広口

通常価格(税別)
339円 ~ 563円
税込価格
373円 ~ 619円

【仕様】・サイズ(mm):口径:31・内容量:1本・容量(ml):250/50...

詳細情報を確認する

  • サイズ(mm):
    口径:31
  • 内容量:
    1本

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
250
1本

1個

339( 373円 )

6日目

500
1本

10個

405( 446円 )

6日目

1000
1本

10個

563( 619円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ(mm):口径:31
・内容量:1本
・容量(ml):250/500/1000

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NT洗瓶 BII型 広口

NT洗瓶 BII型 広口

    NT洗瓶 細口

    NT洗瓶 細口

      SPCガス洗浄びん 中管フラスコ型

      SPCガス洗浄びん 中管フラスコ型

        洗浄ボトル

        洗浄ボトル

          洗浄ボトル(ノズル一体型)

          洗浄ボトル(ノズル一体型)

            点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 30ml

            点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 30ml

              洗浄びん 中管のみ 84GP用

              洗浄びん 中管のみ 84GP用

                TARSONS 点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 60ml

                TARSONS 点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 60ml

                  TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

                  TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

                    ポリ洗浄びん

                    ポリ洗浄びん

                      TARSONS 点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

                      TARSONS 点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

                        TARSONS 点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

                        TARSONS 点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

                          TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

                          TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 柴田科学 エスコ エスコ TARSONS 柴田科学 TARSONS TARSONS 東京硝子器械 TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 339円 225円 10,900円 390円 395円 370円 12,700円 440円 584円 232円 484円 680円 530円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   4日目   4日目   6日目~   4日目   4日目   4日目  
                            サイズ(mm) 口径:31 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1本 1本 - - - - - - - 1本 - - -

                            NT洗瓶 BII型 広口のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト