(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NT洗瓶 カラーcap 細口

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0927-22-19-75
NT洗瓶 カラーcap 細口【1~12個入り】 NTセンビン カラーcap ホソクチ

通常単価(税別)
210円
税込単価
231円

【特長】・カラーキャップ付き洗浄びん・キャップのカラーにより使用液別、テーマ別...

詳細情報を確認する

型番

0927-22-19-75 解除

Loading...

商品情報を表示

0927-22-19-75 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0927-22-19-75

100
ライトグリーン
胴径(φ)×高さ:48×146
1本

1個

210( 231円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラーキャップ付き洗浄びん
・キャップのカラーにより使用液別、テーマ別、個人別などのびんの識別に大変便利です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NT洗瓶 カラーcap 細口の型番0927-22-19-75のページです。
型番0927-22-19-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NT洗瓶 カラーcap 細口

NT洗瓶 カラーcap 細口

    NT洗瓶 B型 カラーcap

    NT洗瓶 B型 カラーcap

      NT洗瓶 BII型 カラーcap広口

      NT洗瓶 BII型 カラーcap広口

        NT洗瓶BII型 カラーcapスリム

        NT洗瓶BII型 カラーcapスリム

          NT洗瓶 B型 弁付 カラーcap スリム

          NT洗瓶 B型 弁付 カラーcap スリム

            PFA細口洗浄瓶(耐薬品性)

            PFA細口洗浄瓶(耐薬品性)

              KUBIRE洗瓶

              KUBIRE洗瓶

                スポイトボトルスポイトボトルノミ

                スポイトボトルスポイトボトルノミ

                  東京硝子 薬品識別洗浄瓶 500mL

                  東京硝子 薬品識別洗浄瓶 500mL

                    マルチ洗瓶

                    マルチ洗瓶

                      ポリエチレン洗浄ボトル

                      ポリエチレン洗浄ボトル

                        NT洗瓶 BII型スリム

                        NT洗瓶 BII型スリム

                          NT洗瓶 BII型 広口

                          NT洗瓶 BII型 広口

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 コクゴ サンプラテック 瑞穂化成工業 東京硝子器械 サンプラテック エーゼット 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 210円 390円 270円 270円 327円 7,014円 583円 102円 1,344円 548円 250円 281円 339円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   6日目   2日目   4日目   3日目   6日目  

                            NT洗瓶 カラーcap 細口のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0927-22-19-72
                            0927-22-19-73
                            0927-22-19-74
                            0927-22-19-76
                            0927-22-19-77
                            0927-22-19-79
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量(ml) サイズ
                            (mm)
                            内容量

                            210円

                            ( 231円 )
                            1個 -

                            3日目

                            100オレンジイエロー胴径(φ)×高さ:48×1461本

                            210円

                            ( 231円 )
                            1個 -

                            3日目

                            100レッド胴径(φ)×高さ:48×1461本

                            210円

                            ( 231円 )
                            1個 -

                            3日目

                            100ピンク胴径(φ)×高さ:48×1461本

                            210円

                            ( 231円 )
                            1個 -

                            3日目

                            100グリーン胴径(φ)×高さ:48×1461本

                            210円

                            ( 231円 )
                            1個 -

                            3日目

                            100ライトブルー胴径(φ)×高さ:48×1461本

                            210円

                            ( 231円 )
                            1個 -

                            3日目

                            100ライトバイオレット胴径(φ)×高さ:48×1461本

                            洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました