(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NT洗瓶 BII型スリム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NT洗瓶 BII型スリム

通常価格(税別)
281円 ~ 337円
税込価格
309円 ~ 371円

【特長】・手の小さな女性でも使えるスリムタイプです。・サイズ(mm):口径/3...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    その他
  • サイズ(mm):
    口径:31
  • 内容量:
    1本

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1本

1個

281( 309円 )

3日目

1本

1個

337( 371円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の小さな女性でも使えるスリムタイプです。
・サイズ(mm):口径/31
・内容量:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NT洗瓶 BII型スリム

NT洗瓶 BII型スリム

    NT洗瓶BII型 カラーcapスリム

    NT洗瓶BII型 カラーcapスリム

      NT洗瓶 細口

      NT洗瓶 細口

        NT洗瓶 BII型 カラーcap広口

        NT洗瓶 BII型 カラーcap広口

          NT洗瓶 B型 弁付 カラーcap スリム

          NT洗瓶 B型 弁付 カラーcap スリム

            NT洗瓶 BII型 広口

            NT洗瓶 BII型 広口

              NT洗瓶 B型 スリム 弁付

              NT洗瓶 B型 スリム 弁付

                ポリエチレン洗浄ボトル

                ポリエチレン洗浄ボトル

                  NT洗瓶 カラーcap 細口

                  NT洗瓶 カラーcap 細口

                    ポリ洗浄瓶ノズルセット

                    ポリ洗浄瓶ノズルセット

                      サーモフィッシャー 洗浄瓶 LDPE 青キャップ 6入

                      サーモフィッシャー 洗浄瓶 LDPE 青キャップ 6入

                        ポリ洗浄びん

                        ポリ洗浄びん

                          スポイトボトル ノズルキャップ

                          スポイトボトル ノズルキャップ

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 エーゼット 東京硝子器械 瑞穂化成工業 サーモフィッシャーサイエンティフィック 東京硝子器械 瑞穂化成工業
                            通常価格 281円 270円 225円 270円 327円 339円 294円 250円 210円 120円 6,459円 232円 104円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   6日目   3日目~   3日目~   6日目   3日目~   4日目   3日目~   8日目   6日目   6日目~   1日目  
                            容量(ml) その他 その他 - - その他 - その他 - - - - - -
                            サイズ(mm) 口径:31 - - - - 口径:31 - - - - - - -
                            内容量 1本 - 1本 - - 1本 1本 - - - - 1本 -

                            NT洗瓶 BII型スリムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました