(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

缶スタンド(角缶/角型ポリ缶用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

缶スタンド(角缶/角型ポリ缶用)

通常価格(税別)
41,960円 ~ 79,571円
税込価格
46,156円 ~ 87,528円

【特長】 ・抜群の耐久性を備え、安全性にもすぐれ、中身の取出しも片手でOK! ...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
角缶用
外形寸法:400×440×750
1台

1個

41,960( 46,156円 )

6日目

-
外形寸法:425×440×855
1台

1個

57,237( 62,961円 )

6日目

角缶用
外形寸法:400×450×815
1台

1個

64,294( 70,723円 )

6日目

角型ポリ缶用
外形寸法:390×450×920
1台

1個

79,571( 87,528円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の耐久性を備え、安全性にもすぐれ、中身の取出しも片手でOK!
・作業のスピード化を図ります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

缶スタンド(角缶/角型ポリ缶用)

缶スタンド(角缶/角型ポリ缶用)

    大型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

    大型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

      スチール製台車 NHTシリーズ ブレーキ付/無

      スチール製台車 NHTシリーズ ブレーキ付/無

        プレス製ハンドトラック ドンキーカート 104N

        プレス製ハンドトラック ドンキーカート 104N

          アルミ製運搬車 MTカート(折りたたみハンドル・荷台二つ折りタイプ)

          アルミ製運搬車 MTカート(折りたたみハンドル・荷台二つ折りタイプ)

            金沢車輛 環境静音スチール台車 NHT-106S

            金沢車輛 環境静音スチール台車 NHT-106S

              スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル折りたたみタイプ

              スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル折りたたみタイプ

                GC-100 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

                GC-100 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

                  ステンレスパール台車 荷台皿形

                  ステンレスパール台車 荷台皿形

                    単独手すり取付けタイプ「Bタイプ」 UBシリーズ

                    単独手すり取付けタイプ「Bタイプ」 UBシリーズ

                      樹脂ハンドカー オプション コボレ止め

                      樹脂ハンドカー オプション コボレ止め

                        ステンレス一斗缶台車【S65-001】

                        ステンレス一斗缶台車【S65-001】

                          マキエース 反射フィルム巻取機

                          マキエース 反射フィルム巻取機

                            メーカー 東京硝子器械 金沢車輛 アズワン 三商 森山鉄工 三商 花岡車輌 東正車輛 サカエ アズワン サカエ 東京硝子器械 ハラックス
                            通常価格 41,960円 33,076円 11,700円 34,540円 35,326円 24,364円 10,322円 12,656円 97,965円 54,996円 10,710円 36,000円 58,107円
                            通常出荷日 6日目   8日目   1日目~   19日目   1日目   12日目   1日目~   当日出荷可能 10日目   3日目   10日目   3日目   6日目   3日目  
                            商品タイプ その他台車 運搬車 運搬車 - 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 その他台車 -
                            本体材質 ステンレス製 スチール製 スチール製 - アルミ製 - スチール製 樹脂製 ステンレス製 - - ステンレス製 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 本体 本体 - オプション 本体 -
                            内容量 1台 - - - - - - - - - - 1台 -

                            缶スタンド(角缶/角型ポリ缶用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました