(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールステンレス袋キャリー S11-372(TGK)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オールステンレス袋キャリー S11-372(TGK)

通常単価(税別)
47,277円
税込単価
52,005円

【特長】 ・地面に置かず、キャリー(台車)にのせて保管、移動をするため大変衛生...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他台車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 本体/オプション:
    本体
  • サイズ(mm):
    外形寸法:445×255×620、キャスター:φ75
  • 材質:
    キャスター:ステンレス(ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付)
  • 内容量:
    1台

型番

0513-56-96-41 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプその他台車本体材質ステンレス製
本体/オプション本体サイズ(mm)外形寸法:445×255×620、キャスター:φ75
材質キャスター:ステンレス(ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付)内容量1台

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0513-56-96-41

1台

1個

47,277( 52,005円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・地面に置かず、キャリー(台車)にのせて保管、移動をするため大変衛生的です。
・重い袋でも持ち上げることなく、滑らせて出し入れができます。
・ハンドルは袋の高さに応じて伸縮できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス袋キャリー S11-372(TGK)の型番0513-56-96-41のページです。
型番0513-56-96-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールステンレス袋キャリー S11-372(TGK)

オールステンレス袋キャリー S11-372(TGK)

    オールステンレス袋キャリー S11-372

    オールステンレス袋キャリー S11-372

      アイケー プレス製運搬車

      アイケー プレス製運搬車

        台車用 ピッキングボックス

        台車用 ピッキングボックス

          アルミ製運搬台車 運ぱん君 折りたたみハンドルタイプ

          アルミ製運搬台車 運ぱん君 折りたたみハンドルタイプ

            コンパクトキャリー 均等荷重 100kg

            コンパクトキャリー 均等荷重 100kg

              ダンディコンテナ台車シリーズ カゴ台車

              ダンディコンテナ台車シリーズ カゴ台車

                伸縮式収納キャリー

                伸縮式収納キャリー

                  MKP 樹脂製運搬車 (サイドハンドルタイプ)

                  MKP 樹脂製運搬車 (サイドハンドルタイプ)

                    樹脂製運搬車“ハンドカー"(折リタタミハンドルタイプ)

                    樹脂製運搬車“ハンドカー"(折リタタミハンドルタイプ)

                      メッシュ運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

                      メッシュ運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

                        伸縮式折りたたみ台車 静音アルミキャリア

                        伸縮式折りたたみ台車 静音アルミキャリア

                          ドンキーカート サイドハンドル

                          ドンキーカート サイドハンドル

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 石川製作所 トラスコ中山 ナカオ ナンシン 花岡車輌 サカエ トラスコ中山 三甲 トラスコ中山 カナツー トラスコ中山
                            通常価格 47,277円 47,277円 9,819円 4,005円 34,482円 5,197円 36,980円 47,535円 45,001円 29,477円 8,374円 23,157円 24,015円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目~   1日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   8日目   1日目~   5日目   1日目~  
                            商品タイプ その他台車 その他台車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - その他台車 - - 運搬車 - 運搬車
                            本体材質 ステンレス製 ステンレス製 スチール製 スチール製 アルミ製 樹脂製 - - - - スチール製 - スチール製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 - 本体 - - 本体 - 本体
                            サイズ(mm) 外形寸法:445×255×620、キャスター:φ75 外形寸法:445×255×620、キャスター:φ75 - - - - - - - - - - -
                            材質 キャスター:ステンレス(ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付) キャスター:ステンレス(ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付) - - - - - - - - - - -

                            オールステンレス袋キャリー S11-372(TGK)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サイドハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト